Voorkom vocht met de nieuwe Condensatie Checker van SMC
SMC introduceert de PSH – Condensatie Checker, een betrouwbaar en kosteneffectieve manier voor machineontwerpers en gebruikers van pneumatische systemen om temperatuur en luchtvochtigheid te monitoren. De nieuwe PSH helpt bij het visualiseren van problemen en voorkomt condensatie, waardoor storingen, uitval en kostbare vervanging van belangrijke systeemcomponenten kunnen worden vermeden.
Engineers, kwaliteitsinspecteurs en onderhoudstechnici die verantwoordelijk zijn voor pneumatische systemen, kunnen allemaal profiteren van het voorkomen van de negatieve effecten van condensatie in industriële toepassingen. Dit omvat onder andere droge luchtreiniging voor spindels of lineaire encoders in werktuigmachines, luchtstroomregeling voor lasersnijmachines en vochtregeling in perslucht die wordt gebruikt door verpakkingsapparatuur voor voedsel. Het is niet mogelijk om perslucht van goede kwaliteit te waarborgen zonder het vochtigheidsniveau te monitoren.
Op volle kracht vooruit
De nieuwe PSH - condensatie checker van SMC biedt de optimale oplossing door digitaal de temperatuur en relatieve vochtigheid van perslucht te monitoren, zodat gebruikers kunnen bepalen wanneer condensatie waarschijnlijk zal optreden. Zelfs als een luchtdroger of filter/nevelscheider aanwezig is, zijn gebruikers zich niet bewust van de droogheid van de lucht. De PSH biedt waardevolle informatie om dit te monitoren.
Om machinebouwers te helpen, is de compacte PSH-serie van SMC een complete oplossing. Het integreert een sensor en een tweelaags display in één apparaat, waardoor de noodzaak voor aparte producten wordt vermeden en de ruimtebehoefte wordt geminimaliseerd. Voor wie op zoek is naar een totaaloplossing, biedt het uitgebreide productportfolio van SMC alles wat nodig is voor droge, schone perslucht. De PSH-condensatiechecker kan bijvoorbeeld direct worden aangesloten op de populaire IDG-serie membraandroger van het bedrijf of op SMC's luchtverzorging (filter/regulator/smeerapparaat) via een eenvoudige T-spacer.
Krachtige communicatie links
Naast schakel- en analoge spanningsuitgangen is de PSH-serie compatibel met IO-Link. Eenvoudige seriële communicatie biedt toegang tot alle numerieke waarden in de sensor en maakt bediening op afstand mogelijk. De PSH-serie faciliteert conditiebewaking en de externe bevestiging van relatieve vochtigheid en temperatuur via elektrische signalen. Het apparaat kan relatieve vochtigheid (0 tot 100%) en temperatuur (0 tot 50ºC) gegevens als schakeluitgang (schakelbaar tussen PNP en NPN), analoge spanningsuitgang en IO-Link (procesgegevens) leveren.
Om gebruisgemak te garanderen biedt de PSH een gebruiksvriendelijke visualisatie van verschillende parameters via het tweelaags scherm. Het hoofdscherm (tweekleurig display) toont ofwel temperatuur of relatieve vochtigheid (schakelbaar), terwijl het subscherm een ingestelde waarde, piekwaarde, minimumwaarde, niveaubalk of IO-Link communicatiestatus toont. Het display kan 360º draaien.
Voor engineers en technici die problemen door condensatie, zoals storingen en vervanging van cruciale systeemcomponenten zoals kleppen en actuatoren, willen voorkomen, biedt de nieuwe PSH-serie van SMC een betrouwbare oplossing.
1 dec. 2024