Nieuwe elektrische actuator verplaatst moeiteloos zware lasten
SMC introduceert de LET-X11-serie: hoogpresterende, riemaangedreven elektrische actuators met een aantal belangrijke voordelen. Naast indrukwekkende snelheid en belastbaarheid, bieden de LET-X11-actuators een lichtgewicht maar stevige constructie, eenvoudig onderhoud en geavanceerde montage van autoschakelaars.
Deze veelzijdige actuators zijn bovendien ideaal voor snelheidskritische verticale transfers.
Dynamische prestaties
Eén van de belangrijkste factoren achter de snelheid van deze actuator is de AC-servomotor, die over het hele nominale snelheidsbereik een constant koppel levert. Dankzij de vier mogelijke montagemogelijkheden is de motor flexibel inzetbaar, wat de actuator geschikt maakt voor uiteenlopende opstellingen.
De elektrische actuators uit de LET-X11-serie van SMC zijn ook uitermate geschikt voor snelle verticale transfers, en ondersteunen lasten tot wel 70 kg. Ideaal voor motion control-toepassingen waar ruimte en efficiëntie van groot belang zijn.
Voorsprong behouden
Onderhoud aan de LET-X11 is bijzonder eenvoudig dankzij de geïntegreerde afdekkingen aan de boven- en zijkant van de behuizing. Hierdoor ontstaat een royale opening voor het snel vervangen van de tandriem, wat stilstand én onderhoudskosten aanzienlijk beperkt. De robuuste constructie met hoogwaardige technische materialen zorgt bovendien voor een langdurige, probleemloze werking. Doordat er geen risico is op interferentie met het werkstuk, voorkom je schade en reparatiekosten.
De LET-X11 is compatibel met de D-M9 serie solid-state autoschakelaars en kan (na aanpassing) ook gebruikt worden met standaard inductieve sensoren. Deze flexibiliteit in sensorcompatibiliteit onderstreept de veelzijdigheid van het product.
De keuze voor het juiste LET-X11 model hangt af van een aantal belangrijke factoren, zoals de vereiste belasting/snelheid, cyclustijd en toelaatbaar moment. De experts van SMC staan klaar om je te helpen bij het optimaliseren van de selectie én toepassing van elektrische actuators.
Ontdek meer over SMC’s LET-X11 in onze digitale catalogus.
1 mrt. 2024