Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC 64-posities in een manifold: meer ventielen, meer mogelijkheden

SMC 64-posities in een manifold: meer ventielen, meer mogelijkheden

SMC introduceert de JSY3000-L-serie 64-stations ventieleiland om de effectieve aansturing van meer componenten dan ooit mogelijk te maken vanuit één enkel manifold. SMC tilt het concept van gecentraliseerd aansturen naar een hoger niveau door gelijktijdig de JSY3000-P-serie te lanceren, waarmee het ook mogelijk wordt om elektro-pneumatische regelaars naast ventielen aan het manifold te koppelen.

Uitgebreide mogelijkheden

De nieuwe manifolds zijn ideaal voor de gecentraliseerde aansturing van een groot aantal componenten binnen dezelfde toepassing, met een bereik van 4 tot 64 stations en 128 uitvoerpunten. Deze capaciteit maakt ze perfect voor algemene productie- en automatiseringstaken in diverse sectoren.

Als onderdeel van SMC’s uitgebreide familie van ventielen zijn de plug-in JSY3000-L- en JSY3000-P-manifolds meestal geschikt voor montage binnen een besturingspaneel. De voordelen hiervan zijn onder andere minder bekabeling en bedrading, wat leidt tot lagere kosten, minder fouten, snellere montage, minder kans op communicatie-uitval en een lager aantal onderdelen dat aan slijtage onderhevig is. Bovendien is er minder behoefte aan SI (seriële interface)-units, wat de montage verder vereenvoudigt en de productkosten verlaagt.

De nieuwe ventielen bieden ook compacte afmetingen. Door het gebruik van minder kabels en andere componenten bespaart de montage van 64 stations tot wel 10% ruimte bij de JSY3000-L en tot 28% bij de JSY3000-P. Ter illustratie: de eenvoudigste 64-stations manifoldconfiguratie heeft een lengte van slechts 960 mm.

Slimme communicatie

De brede veldbusmogelijkheden worden ondersteund door de SMC EX260 SI-unit voor JSY3000-L manifolds en de EX600 voor het JSY3000-P model. Ventieleilanden met uitgebreide communicatiefuncties bieden verschillende voordelen, waaronder remote monitoring en diagnose. Dankzij directe detectie van problemen zoals componentstoringen, kortsluitingen en cyclusaantallen kunnen gebruikers hun processen optimaliseren. SMC’s compacte EX260 en EX600 SI-units leveren een gecentraliseerd systeem voor seriële transmissie en zijn compatibel met protocollen zoals PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT en IO-Link (de laatste alleen compatibel met JSY3000-L). Gebruikers kunnen tot acht in- en outputmodules aansluiten op de JSY3000-P serie om signalen van andere componenten te controleren en te ontvangen en om volledige controle te behouden.

De JSY3000-L en JSY3000-P lmanifolds bieden ook bescherming tegen omgevingsinvloeden dankzij hun respectievelijke IP67- en IP65-beschermingsgraden. Daarnaast kunnen klanten profiteren van verschillende opties om te voldoen aan hun specifieke toepassingen, zoals afdekplaten, individuele afstandhouders, afsluitschijven (voor aanvoer en uitlaat) en geluiddempers. Deze opties maken het mogelijk om de manifolds volledig aan te passen, zodat gebruikers ze eenvoudig kunnen uitbreiden of aanpassen als de toepassingsvereisten in de toekomst veranderen.

1 nov. 2024