Ionizers zijn onmisbaar op plekken waar statische elektriciteit voor problemen zorgt, zoals ongewenste aantrekking, afstoting of verkeerde uitlijning tussen niet-geleidende materialen of onderdelen, vooral bij hoge snelheden. Dit kan leiden tot verminderde productopbrengst, kwaliteitsproblemen, langere cyclustijden en stilstand van machines. Terwijl ook gezondheid en veiligheid in het geding kunnen komen als operators statische schokken ontvangen.
Om deze problemen aan te pakken biedt de IZT44/45 zes keer meer emitters dan het vorige model, wat zorgt voor een effectieve en snelle verlaging van de statische lading op sterk geladen oppervlakken tot 200 mm afstand. Deze mogelijkheid, zonder persluchttoevoer, voorkomt onbedoelde verplaatsing van werkstukken of stofverspreiding door blazen.
Na een volledige ontwerpbeoordeling heeft SMC besloten niet alleen de afmetingen, maar ook de bediening te vereenvoudigen, zodat deze aansluit op de behoeften van klanten. De vereenvoudigde IZT44-controller maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk, wat het product aantrekkelijk maakt voor machinebouwers. Dit ontwerp verkleint ook het risico dat operators per ongeluk instellingen wijzigen. Het IZT45-model biedt daarnaast meer functies, wat aantrekkelijk is voor eindgebruikers.
Vanuit een onderhoudsperspectief profiteren servicemonteurs van de eenvoudige verwijdering van de ionizer uit de speciale montagebeugel zonder gereedschap, zelfs in kleine ruimtes. Het makkelijk loskoppelen van de stroomkabel maakt onderhoud buiten de machine eveneens eenvoudig.
Veel machines en processen die statische elektriciteit genereren, vereisen de installatie van meerdere ionizers om de lading in probleemgebieden te neutraliseren. Met de SMC IZT44/45-serie is uitbreiding zeer eenvoudig, aangezien tot acht ionizers (IZT45) vanuit één punt bestuurd kunnen worden via eenvoudige plug-and-play verbindingen. Optioneel kunnen gebruikers ook verbinding en bediening via IO-Link faciliteren om het op afstand monitoren van gebruiksgegevens en het behouden van instellingen te ondersteunen.
De IZT44/45-serie, met lengtes van 200 tot 1280 mm, zijn ideaal voor ruimtebeperkte toepassingen in film-, glas- en harsverwerking, evenals bij verpakkings- of coatingprocessen.
1 okt. 2024