Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

De nieuwe SMC luchtstroomregelaar combineert een flowsensor en een drukregelaar in één compacte unit

De nieuwe SMC luchtstroomregelaar combineert een flowsensor en een drukregelaar in één compacte unit

SMC introduceert een innovatieve luchtstroomregelaar die een flowsensor en een elektropneumatische regelaar combineert in één enkel product. Voor machinebouwers en engineers betekent dit tot wel 50% ruimtebesparing, aanzienlijk minder leidingen en bekabeling én een kortere installatietijd. Daarnaast maakt de nieuwe IN502-44/45/46 het mogelijk om de luchtstroom uiterst nauwkeurig en betrouwbaar te regelen, zonder beïnvloeding door leidingcondities, drukverschillen of temperatuur. Dit product is ideaal voor elke toepassing waarbij flowregeling nodig is – van verfsystemen en verpakkingslijnen tot lasinstallaties – en biedt vooral voordelen in sectoren zoals de automotive en voedingsmiddelenindustrie.

Pak de controle

De luchtstroomregelaar IN502-44/45/46 biedt automatische compensatie van het debiet. Wanneer je een aparte flowsensor en drukregelaar gebruikt, moet de regeling van het debiet indirect gebeuren via een drukopdracht. Daarbij moet je als gebruiker zelf bepalen welke druk nodig is om het gewenste debiet te bereiken. Dat vraagt om een extra besturingsprogramma – en dus extra tijd en inspanning.

Bovendien zorgt drukgestuurde regeling ervoor dat het debiet kan variëren door verschillen in bron- of tegendruk, of door de conditie van de leidingen.
De krachtige IN502-44/45/46 pakt dat anders aan: hij stelt het debiet automatisch bij via een directe flow-opdracht als analoog signaal. Zo bespaar je tijd en werk, én voorkom je invloeden van buitenaf op de flowregeling. Jij geeft simpelweg een signaal om het gewenste debiet te regelen. Door de uitgang te monitoren, zie je meteen of het debiet klopt met wat je wilt bereiken.

Bespaar ruimte

In veel toepassingen is het nodig om meerdere componenten te combineren om de flow te regelen – meestal een drukregelaar en een flowsensor. Dat neemt extra ruimte in beslag, en past niet bij de huidige vraag naar compacte machines.

De nieuwe IN502-44/45/46 lost dit probleem op doordat er geen aparte flowsensor meer nodig is. Daarmee bespaar je tot wel 50% aan ruimte vergeleken met oplossingen waarin de flowsensor en elektropneumatische regelaar los van elkaar zijn. Bovendien volstaat één enkele kabel en zijn er geen leidingen of koppelingen nodig tussen de sensor en de regelaar. Het resultaat: een veel eenvoudigere en snellere installatie – zelfs op krappe plekken, zoals in de arm van een verfrobot.

Verkort de cyclustijd

Waar de meeste luchtstroomregelaars slechts geschikt zijn voor lage debieten, blinkt de IN502-44/45/46 uit met een hoge capaciteit tot wel 2000 l/min. Dit maakt ‘m perfect voor toepassingen met grote luchtstromen en zorgt voor een flinke verkorting van de cyclustijd.
Je kunt kiezen uit drie modellen, elk met een turndown-ratio van 10:1: 50 tot 500 l/min, 100 tot 1000 l/min en 200 tot 2000 l/min. De snelle responstijd draagt daar ook aan bij – binnen 0,5 seconden volgt het systeem een flow-opdracht van ±5% (full scale).

Voor verschillende toepassingen kun je ook kiezen uit drie soorten vet: Low dew point grease, witte vaseline – ideaal voor verftoepassingen waar geen olie gebruikt mag worden en NSF H1-gekeurd vet – geschikt voor gebruik in voedselverwerkende machines

En alsof dat nog niet genoeg is: de IN502-44/45/46 is IO-Link compatibel. Dankzij seriële communicatie profiteer je van eenvoudigere installatie, snellere productvervanging, slimme diagnostiek en directe toegang tot waardevolle data.

Flowregeling is cruciaal in talloze processen – van verfspuiten en lassen tot het verpakken van voedingsmiddelen. Met de nieuwe SMC IN502-44/45/46 haal je een slimme, compacte en efficiënte oplossing in huis die ruimte, tijd, kosten én werk bespaart.

Ontdek meer over de IN502-44/45/46 in onze digitale catalogus.

1 sep. 2024