Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC's ZKJ vacuümmanifold biedt seriële communicatie voor communicatie op afstand

SMC's ZKJ vacuümmanifold biedt seriële communicatie voor communicatie op afstand

Ontwerpers en fabrikanten van machines kunnen nu profiteren van het nieuwe SMC ZKJ manifold met PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT of IO-link communicatie voor het op afstand besturen en monitoren van productieprocessen. De ZKJ biedt daarnaast indrukwekkende debieten, rekening houdend met zijn lage lucht- en energieverbruik. Andere kenmerken zijn onder meer ventielbeschermingsfunctionaliteit, een IP65-classificatie en de mogelijkheid om tot 16 ejectoren aan te sturen met één manifold.

Seriële communicatie maakt het mogelijk om op afstand vacuümdruk te bedienen, inclusief het monitoren van de drukwaarden van individuele ejectoren en het instellen van vacuümverificatie en de energiebesparende functie. Deze verbeterde functionaliteit zorgt voor een betere controle van de toepassing, maakt de installatie eenvoudig en biedt toegang tot waardevolle gegevens en ingebouwde productdiagnostiek. De snelle opstartfunctie maakt het ook mogelijk voor een IO-apparaat om in 0,5 seconden of minder van inschakelen naar cyclische gegevensuitwisseling te gaan. De algehele effectiviteit van de apparatuur (OEE) wordt eveneens verbeterd, omdat onderbrekingen en hersteltijden worden geminimaliseerd.

Tot 90% minder luchtverbruik

Het ZKJ-serie vacuümmanifold van SMC vermindert het luchtverbruik met maximaal 90% dankzij de energiebesparende functie. Voor de adsorptie van werkstukken met minimale vacuümlekkage handhaaft het ingebouwde terugslagventiel de vacuümdruk, waardoor het gebruik van perslucht aanzienlijk wordt verminderd. De geïntegreerde druksensor monitort de vacuümdruk en schakelt de toevoerklep automatisch uit zodra de ingestelde waarde is bereikt. Als er lekkages zijn, wordt de toevoerklep opnieuw geactiveerd wanneer de vacuümdruk daalt tot de ingestelde waarde om de vacuümdruk te verhogen en de adsorptiestatus te behouden. Voor poreuze werkstukken of andere toepassingen waar de lekkage aanzienlijk is, wordt het ventiel dat de ejector beschermt tegen doorbranden of breuk beschermd door een speciale ventielbeschermingsfunctie die de energiebesparende controle uitschakelt na een vooraf ingesteld aantal activeringen.

Als hoogwaardige vacuümbron biedt de ZKJ een compleet product dat alle noodzakelijke functies bevat om aan de eisen van vrijwel elke klanttoepassing te voldoen, waaronder vacuümtransportsystemen, automatische assemblagemachines, inpak-/uitpaksystemen, paneeltransporteurs en palletizers. Naast seriële communicatie en energie-efficiëntie is het nieuwste vacuümmanifold van SMC zeer veelzijdig en ruimtebesparend dankzij de mogelijkheid om tot 16 ejectoren met één apparaat te bedienen. Bovendien zijn de bedrading en slangen aan dezelfde kant geïntegreerd en zorgt het gebruik van M12-bedradingsconnectoren ervoor dat de ZKJ is geclassificeerd met IP65-bescherming tegen stof en waterspatten, waardoor het geschikt is voor toepassingen waarin de omgevingsomstandigheden van belang zijn.

Goede vacuümdruk; laag geluidsniveau

Beschikbaar in verschillende ejector diameters en debietsnelheden voor gebruik in sectoren zoals de automobiel-, machinebouw-, voedingsmiddelen-, dranken-, medische, farmaceutische en verpakkingsindustrie, biedt de ZKJ een goede maximale vacuümdruk (-89 kPa) en lage geluidsniveaus (tot 52 dB) dankzij de hoogwaardige geluiddemper. Belangrijk is dat de normaal geopende toevoerklep ervoor zorgt dat het werkstuk in vacuüm blijft bij een noodstop of stroomuitval (ervan uitgaande dat de luchtdruk blijft), waardoor schade aan apparatuur of medewerkers wordt voorkomen als het zou vallen.

Snelle en eenvoudige onderhoud is een ander voordeel, aangezien de positie van de vacuümaansluiting van de ZKJ boven de uitlaatpoort het gemakkelijk maakt om het filterelement te vervangen, wat bespaart op arbeidskosten.

14 aug. 2024