Problemen om aan je debiet te voldoen? Ontdek SMC’s lichte en zeer efficiënte meertraps-ejector
SMC Corporation, wereldwijd leider in industriële automatisering, introduceert een verbeterde versie van de ZL1/ZL3/ZL6-serie, een vernieuwde reeks meertraps-ejectoren die is ontworpen om te voldoen aan de toenemende vraag naar gewichtsvermindering in robotica-toepassingen, en daarnaast IO-Link communicatie biedt. Dit product uit SMC's vacuümassortiment biedt een verbeterd debiet voor werkstukken met hoge lekkageniveaus, terwijl het energie-efficiëntie garandeert.
Compact ontwerp, krachtige prestaties
De ZL1/ZL3/ZL6-serie heeft een diffusorconstructie met drie trappen, wat zorgt voor een indrukwekkende verhoging van het debiet met 250% in vergelijking met eentrapsmodellen. Bovendien bieden de ZL3- en ZL6-modellen een maximale debiet van respectievelijk 300 en 600 l/min, wat tegemoetkomt aan verschillende industriële behoeften.
Ontworpen om werkstukken met poreuze of ongelijke oppervlakken aan te kunnen, zoals karton of houtachtige materialen die veel voorkomen in de verpakkingsindustrie, biedt de nieuwe meertraps-ejector van SMC ongeëvenaarde prestaties en betrouwbaarheid.
Verbeterde efficiëntie en verminderde onderhoud
Ondanks zijn krachtige zuigcapaciteiten heeft de ZL-serie een licht en compact ontwerp, wat de belasting op bewegende onderdelen van industriële robots vermindert. De integratie van componenten zoals de driestapsdiffusor, vacuümdruksensor, toevoer- en ontladingskleppen, filter en geluiddemper in één unit stroomlijnt de verkleining van machines en onderhoudsprocedures.
Gereedschap is niet meer nodig voor het vervangen van de geluiddemper en luchtfilter in het ZL1-model, wat de onderhoudstijd en inspectie-inspanningen vermindert. Daarnaast vergemakkelijken de ZL3- en ZL6-modellen het aftakken van leidingen met de optie om te kiezen voor een dubbele poort, wat resulteert in verdere arbeidsbesparingen tijdens de installatie.
De nieuwe ZL-serie stelt SMC’s klanten in staat om naadloos met zware werkstukken om te gaan, waardoor ze hun concurrentievoordeel in kwaliteit, kosten en efficiëntie behouden.
Energiebesparende functies
Het ZL1-model realiseert een opmerkelijke 10% vermindering in luchtverbruik zonder in te boeten op debiet, met een piek van vacuümdruk bij slechts 0,33 MPa, waarbij slechts 57 l/min wordt verbruikt. De ZL3- en ZL6-modellen bieden de optie van een drukswitch met een energiebesparingsfunctie, die het luchtverbruik met maximaal 90% vermindert door de toevoerlucht af te sluiten wanneer het gewenste vacuüm is bereikt.
IO-Link compatibiliteit
De ZL3/ZL6-serie is uitgerust met IO-Link compatibiliteit, wat naadloze integratie met moderne industriële automatiseringssystemen mogelijk maakt. Deze functie verbetert de datavisibiliteit, biedt mogelijkheden voor afstandsmonitoring en flexibiliteit in configuratie, waardoor gebruikers verbeterde controle- en optimalisatiemogelijkheden krijgen.
3 sep. 2024