Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Elastische vingers voor grippers van SMC biedt ongeëvenaarde aanpasbaarheid

Elastische vingers voor grippers van SMC biedt ongeëvenaarde aanpasbaarheid

SMC introduceert de innovatieve elastische vinger voor grippers – MH-X7654, die de veelzijdigheid en productiviteit van geautomatiseerde grijptoepassingen vergroot. De rubberen vingers van de MH-X7654 passen zich aan objecten van verschillende afmetingen of vormen, waardoor specifieke ontwerpen van grijpervingers voor elk item overbodig worden. Door gebruik te maken van het adaptieve grijpsysteem van de MH-X7654, profiteren gebruikers van een verbetering in de efficiëntie en veelzijdigheid van geautomatiseerde handlingsystemen. De vingers zijn ook geschikt voor toepassingen waarbij objecten dicht op elkaar gepakt zijn of wanneer hetzelfde item in verschillende oriëntaties wordt aangevoerd (waardoor uitlijning niet nodig is).

Een universele aanpak

Met de universele MH-X7654 kunnen gebruikers profiteren van voordelen zoals minder ontwerptijd voor grippers, lagere voorraadkosten en minder benodigde opslagruimte, evenals een verbeterde productiviteit op de productielijn. Het wisselen van gereedschap tussen verschillende grippers voor diverse objecten kost tijd en is niet efficiënt. De elastische vingers zijn daarom handig in omgevingen waar snelle wisselingen en het hanteren van verschillende werkstukken vaak voorkomen.

Daarnaast biedt de elastische vinger de mogelijkheid om op maat gemaakte bevestigingen te gebruiken die passen bij specifieke industriële behoeften en bestaande apparatuur. De MH-X7654 kan worden ingezet voor taken met zowel industriële als collaboratieve robots.

Materiaalkeuze is van belang

Vergeleken met andere oplossingen van concurrenten biedt de nieuwe SMC MH-X7654 een breder temperatuurbereik, grotere grijpkracht en meer materiaalopties. De MH-X7654 is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: siliconenrubber (blauw) en EPDM (zwart), beide zacht genoeg om delicate objecten voorzichtig te hanteren. Traditionele grijpers hebben vaak moeite om kwetsbare items te hanteren zonder beschadiging, wat leidt tot hogere afkeuringspercentages en extra kosten door productverlies en vervangingen.

Dankzij de keuze van materialen en het ontwerp is de MH-X7654 geschikt voor toepassingen waar minimalisering van besmetting en gezondheidsrisico’s cruciaal is, zoals in de voedselverwerking en farmaceutische industrie. De materialen voldoen aan de strikte hygiëne- en veiligheidsnormen van de FDA. Sectoren zoals de auto-industrie, halfgeleiders, life science, elektronica, verpakkingen, magazijnen en medische apparaten kunnen ook profiteren van de naleving van normen, evenals de veelzijdigheid, zachte hantering en lange levensduur van de elastische vingers voor grippers.

SMC's experts staan klaar om bedrijven te ondersteunen die de flexibiliteit, productiviteit en kostenefficiëntie van hun geautomatiseerde grijptoepassingen willen verbeteren.

 

3 sep. 2024