Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Energie-efficiënte ZHV-flowversterker van SMC voor veeleisende toepassingen

Energie-efficiënte ZHV-flowversterker van SMC voor veeleisende toepassingen

Veel toepassingen in de productie-automatisering vereisen een hoog debiet voor het aanzuigen (vacuüm) of afvoeren (blazen) van lucht, maar dit gaat ten koste van een hoog persluchtverbruik. SMC heeft dit opgelost met de ZHV-flowversterker, een product met hoge debieten die volledig instelbaar zijn voor de specifieke eisen van de gebruiker.

De energiezuinige, compacte en lichte ZHV maakt gebruik van het Coandă-effect om het toegevoerde debiet drie keer te versterken voor vacuüm (tot 5.270 l/min) en vier keer voor blazen (tot 6.820 l/min). Zo worden kosten bespaard in een verhouding van maximaal 1:4.

Hoge efficiëntie
De ZHV-flowversterker is zeer efficiënt in vacuümtoepassingen vanwege de 1:3 verhouding. Vooral het hoge aanzuigdebiet maakt deze flowversterker geschikt voor vacuümtaken, zoals het verzamelen van stof (met een optionele stofzak), de overdracht van granulaten en doorlaatbare of poreuze werkstukken.

Voor blazen, een van de meest verspillende persluchttoepassingen, is de ZHV efficiënter dan een standaard nozzle, dankzij de 1:4 verhouding. Gebruikelijke toepassingen zijn het wegblazen van waterdruppels of bewerkingsspanen, het koelen van kunststof gietstukken of PET-flessen, of het verlagen van de temperatuur van kunststof lasmachines.

Snel aanpassen aan specifieke eisen
De ZHV is vernieuwd ten opzichte van de ZH-X185, maar is met die serie volledig uitwisselbaar. Een verbetering is de mogelijkheid om het afvoer- en aanzuigdebiet snel en eenvoudig aan te passen. Door de nozzle linksom te draaien, kan het aanzuigdebiet worden verhoogd, waardoor vacuümdruk en afvoerdebiet toenemen. Door de nozzle rechtsom te draaien, kunnen gebruikers het aanzuigdebiet verlagen, waardoor vacuümdruk en afvoerdebiet afnemen.

Een andere vernieuwing is het compactere en lichtere ontwerp. Veel machinebouwers en eindgebruikers staan onder druk om de afmetingen van de machine te verkleinen, eenvoudigweg omdat fabrieksruimte zo kostbaar is. Dankzij het geoptimaliseerde profiel van de ZHV is het interne volume tot 50% verminderd, afhankelijk van het gekozen model. Het gewicht is ook tot 50% lager, waardoor het inertiemoment in mobiele toepassingen afneemt en de productiviteit toeneemt. Verder biedt de ZHV-flowversterker Rc-, G- en NPT-schroefdraad voor de luchttoevoerpoort.

Vertrouwde voordelen
De ZHV behoudt veel voordelen van de ZH-X185, zoals een grote doorlaatdiameter voor het aanzuigen van materiaal, bijvoorbeeld stof dat vrijkomt bij harssnijmachines. De beschikbare doorlaatdiameters zijn 13, 21,6, 30 en 42 mm.

De eenvoudig te installeren ZHV is luchtgestuurd (geen elektriciteit nodig) voor een onderhoudsvrije werking – in tegenstelling tot bijvoorbeeld een elektrische blower die motoronderhoud nodig heeft, waardoor onderhoudskosten en machinestilstand toenemen.

Meer informatie: https://www.smc.eu/nl-nl/products/zhv~174067~nav?productId=173873&partNumber=ZHV

1 jul. 2023