SMC pinchventiel onderscheidt zich in medische en voedseltoepassingen
SMC voegt een serie pinchventielen toe aan het uitgebreide assortiment voor OEM’s in de analytische, medische en voedingsmiddelenindustrie. Het nieuwe ventiel (LPV-serie) voorkomt dat vloeistof in contact komt met bewegende delen, zodat er geen kans is op verontreiniging. Door de slang na gebruik eenvoudig te verwijderen, is een schoonmaakproces niet nodig, wat zorgt voor een goede hygiëne.
Omdat er geen direct contact is tussen de vloeistof en de klep is er een onbelemmerde flow en een minimale drukval. Drukverliezen zijn problematisch, omdat ze kunnen leiden tot storingen in de machine. Geen direct contact tussen de vloeistof en het ventiel betekent ook dat er geen goedkeuringen nodig zijn, wat bijdraagt aan een kosteneffectieve oplossing voor ontwerpers.
Nul dood volume
Een belangrijke eigenschap van het SMC pinchventiel is een dood volume van nul, waardoor eenvoudige reinigingsroutines mogelijk zijn. Dood volume komt vaak voor bij bepaalde ventieltypen en kan leiden tot problemen bij het reinigen van het flowtraject van het ventiel en vervolgens tot verontreiniging van monsters.
Het compacte LPV-ventiel (20 mm breed) is zeer geschikt voor apparaten, zoals DNA- en bloedanalysers, evenals systemen voor bacteriënidentificatie en inspectie. Ontwerpers van machines voor het afvullen van vloeistoffen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie hebben ook baat bij het ventiel. Bovendien kan de LPV het energieverbruik verlagen, dankzij het ingebouwde stroombesparingscircuit. Het stroomverbruik is slechts 2 W.
Minder schade aan slangen
Een ander belangrijk voordeel van de LPV-serie is dat gebruikers minder schade aan de slang ondervinden door de circulaire boogvorm van de slangbeugel. Daardoor zijn het onderhoud en de TCO (Total Cost of Ownership) gering. Daarnaast is de slang eenvoudig en snel te vervangen vanwege de U-vormige sleuf.
Tot slot kunnen OEM’s bij paneelmontage eenvoudig elektrische problemen vermijden als gevolg van de verspreiding van vloeistof tussen de flow- en spoelzijde van het ventiel. Directe montage aan de voorkant is ook mogelijk, zodat ontwerpers flexibele mogelijkheden hebben.
22-jun-2023