Veiliger en sneller communiceren met de JXCLF-stappenmotorcontroller
Voor machinebouwers die op zoek zijn naar vereenvoudiging en lagere kosten vanwege hogere veiligheidsniveaus, maar ook behoefte hebben aan snellere communicatiemogelijkheden, is de JXCLF-stappenmotorcontroller in combinatie met een elektrische actuator van SMC een veelzijdige oplossing. Deze controller beschikt over een IO-Link communicatie en een Safe Torque Off (STO)-functie, waardoor machinebouwers het productieproces beter kunnen beheersen en het Safety Integrity Level (SIL 3) en Performance Level (PL e) van hun systeem verbeteren.
STO is een veiligheidsfunctie die ervoor zorgt dat de motor geen koppel kan genereren. Gebruikers kunnen STO inzetten als noodstopfunctie, waardoor koppel-genererende energie onmiddellijk wordt verminderd en de motor tot stilstand komt door de natuurlijke massatraagheid en wrijving van de belasting. Het is belangrijk dat de situatie van het nulmoment wordt gehandhaafd en dat de motor pas opnieuw kan starten als de STO wordt opgeheven.
De JXCLF-stappenmotorcontroller combineert de functies STO en SS1-t (tijdgestuurd). Deze laatste start de motorvertraging en activeert de STO-functie na een ingestelde tijd. Zodra de gecontroleerde stop is voltooid, schakelt de SMC-controller over op de STO-functie.
Hoger veiligheidsniveau met STO-functie
Met de JXCLF verbetert de STO-functie het veiligheidsniveau van de installatie wanneer deze in een geschikte omgeving en in overeenstemming met specifieke voorschriften wordt toegepast. Een ander voordeel is minder bedrading en daardoor minder fouten en lagere arbeidskosten. Extra besparingen ontstaan, doordat er minder machineonderdelen nodig zijn. Zonder STO-functie zouden die wel noodzakelijk zijn en zou het systeem daardoor duurder worden.
De STO-functie voldoet aan de eisen van EN 61508 SIL 3, EN 62061 SIL CL 3, EN ISO 13849-1 Cat. 3 PL e en EN 61800-5-2 STO, SS1-t. Dat maakt deze stappenmotorcontroller met STO-subfunctie zeer geschikt voor veel machinebouwtoepassingen, vooral semi-automatische machines waarbij operators enig risico lopen bij het laden, oppakken, plaatsen, positioneren of lossen van materialen, gereedschappen en werkstukken.
Meer communicatie met IO-Link
In de productiesector is IO-Link een groeiende IoT-trend die een stap voorwaarts betekent in de communicatiemogelijkheden voor toepassingen waarbij automatisering een rol speelt. Een IO-Link communicatie zorgt ervoor dat de JXCLF meer controle biedt over het productieproces en de status van de apparatuur. Eenvoudige communicatie via IO-Link geeft toegang tot alle numerieke waarden in de controller en vereenvoudigt de besturing op afstand van industriële netwerken.
Naast een betere procesbesturing verzamelt IO-Link meer waardevolle gegevens, zoals afstanden en druk voor preventieve onderhoudsplanning. On-board productdiagnose en standaard bedrading zijn andere voordelen. Het is ook een kostenbesparende oplossing die de hardware- en programmeerkosten terugdringt en het aantal arbeidsuren en fouten bij de samenbouw vermindert.
OEM’s die voor de JXCLF kiezen, zullen merken dat de controller een signaal afgeeft wanneer er een error optreedt. Bovendien kunnen systeemwijzigingen worden uitgevoerd terwijl het systeem in bedrijf is. Verder is het mogelijk om tijdens het proces wijzigingen in de controller te detecteren en indien nodig zelfs het apparaat te vergrendelen.
31 mei 2023