Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

JSY3000-S ventiel van SMC biedt weerstand tegen corrosie in voedingsmiddelenindustrie

JSY3000-S ventiel van SMC biedt weerstand tegen corrosie in voedingsmiddelenindustrie

Het nieuwe JSY3000-S ventiel van SMC heeft een langere levensduur in omgevingen waar voedingsmiddelen en dranken worden geproduceerd. Het ventiel bestaat uit een basisplaat van roestvast staal met poorten aan de onderzijde en FDA-conforme koppelingen. Het plug-in ventiel kan in een kast worden gemonteerd met een EPDM bodemafdichting en naar buiten gerichte aansluitingen voor leidingen. Dit ontwerp beschermt het ventiel tegen zowel corrosie als waterspatten. Bovendien kan het daardoor worden geplaatst bij apparatuur waarvoor procedures met betrekking tot spoeling vereist zijn.

Chemische reiniging heeft een groot effect op onderdelen van geautomatiseerde systemen, zoals ventielen. Het gaat dan vooral om onderdelen die de technische robuustheid missen die nodig is om problemen zoals corrosie te voorkomen. Om de levensduur onder deze omstandigheden te verlengen, maakt de JSY3000-S van SMC gebruik van een corrosiebestendige plaat van roestvast staal 304, aangevuld met one-touch koppelingen van roestvast staal 316. Omdat de koppelingen FDA-conform zijn, kunnen ze veilig worden gebruikt in procesindustrieën, zoals de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

EPDM-bodemafdichting
Een andere vereiste van geautomatiseerde systemen voor voedsel- en drankenfabrieken is dat ze worden beschermd tegen het binnendringen van water en reinigingsmiddelen. Onvoldoende beschermde ventielen kunnen eenvoudig nat worden, wat leidt tot stilstand en kostbaar onderhoud. De JSY3000-S voorkomt elk risico op het binnendringen van water, dankzij de robuuste EPDM-bodemafdichting. Belangrijke meetgegevens, zoals productiviteit en OEE (Overall Equipment Effectiveness), verbeteren daardoor.

Communicatie op afstand
Gebruikers van de JSY3000-S kunnen op afstand communiceren. Het is mogelijk om tot 32 uitgangen te besturen en te monitoren via een breed scala aan seriële interface communicatieprotocollen, waaronder EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, DeviceNet, PROFIBUS DP en IO-Link.

Er zijn zowel seriële als parallelle bedradingsversies van basisplaten beschikbaar. Gebruikers kunnen kiezen voor de SMC EX seriële interface-units met gecentraliseerde en gedecentraliseerde oplossingen, zoals het innovatieve draadloze communicatiesysteem van SMC. De bedrading is enkel- of dubbeldraads. Voor configuraties met enkele bedrading is de JSY3000-S verkrijgbaar met 8, 12, 16, 20 of 24 ventielstations, terwijl versies met dubbele bedrading 8, 12 of 16 ventielstations bieden.

Veelzijdig ontwerp
De basisplaat met poorten aan de onderzijde is licht en compact, zodat deze in besturingskasten met kleinere afmetingen kan worden geplaatst. Voor een ventiel van zo’n klein formaat levert de JSY-3000-S een aanzienlijk debiet, waardoor deze geschikt is voor gebruik in zowel mobiele als compacte toepassingen. Installatie is eenvoudig, zonder de noodzaak om afzonderlijke schotdoorvoeraansluitingen te monteren en af te dichten.

Meer informatie: https://www.smc.eu/nl-nl/products/jsy3000-s~174788~nav?productId=174800&partNumber=JSY3000-S

7 dec. 2023