Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Energiezuinige SMC procesklep voor zware omstandigheden

Energiezuinige SMC procesklep voor zware omstandigheden

De JSX serie direct gestuurde proceskleppen van SMC is bestand tegen vochtige omstandigheden en bespaart tegelijkertijd energie. De procesklep biedt een efficiënte oplossing in onder meer de voedingsmiddelenindustrie en de tuinbouwsector. De JSX serie combineert hoge prestaties met een laag energieverbruik.

Deze procesklep kan worden toegepast in vochtige omgevingen, waarbij het in- en uitschakelen van perslucht, water of olie essentieel is. De JSX is corrosiebestendig, omdat de behuizing en spoel van roestvast staal zijn en IP67-bescherming bieden. Dit leidt tot een langere levensduur, meer efficiëntie en verbeterde prestaties.

Een ander voordeel van het JSX-serie is de verbeterde spoelkracht die met 10% is toegenomen ten opzichte van de vorige versie, terwijl het stroomverbruik met 14% is gedaald.

Bij het ontwerpen van de procesklep is rekening gehouden met flexibiliteit. De spoelbehuizing van de JSX kan 360 graden worden gedraaid, waardoor de installatietijd gereduceerd wordt.

Meer informatie over de JSX serie:
https://www.smc.eu/nl-nl/products/featured-products/direct_operated_2_port_polenoid_valve

30 mei 2023