Dankzij de prestaties van de IBG wordt de productie met deeltjesvorming of gekoelde processen in de procesindustrie geoptimaliseerd, maar ook in omgevingen waar geluid geen probleem is, zoals bosbouw, machinale bewerking en zware industrie. Vuildeeltjes, die bij veel industriële processen vrijkomen, tasten de machineprestaties aan en beïnvloeden de productiviteit, omdat er onderbrekingen nodig zijn om de betreffende onderdelen te reinigen. Dit is een zeer tijdrovend en kostbaar proces. De IBG lost deze problemen op door de reinigingstijd aanzienlijk te verkorten en de productie te versnellen. De arbeidstijdreductie is hoog: 97%.
Energiebesparing
De IBG-serie bespaart aanzienlijk op energie vanwege de kleine hoeveelheid lucht die nodig is om een snelle en stabiele blaaslucht onder hoge druk te creëren. Zo worden metaalspanen, vuil en waterdruppels effectief verwijderd. Mede dankzij de ingebouwde luchttank bereikt de IBG een piekdruk die drie keer zo hoog is als de vorige VMG-serie van SMC. De IBG is flexibel, omdat de piekdruk kan worden geregeld op vijf verschillende niveaus, zodat kan worden voldaan aan de behoeften van verschillende processen binnen een fabriek.
Meer informatie: https://www.smc.eu/nl-nl/products/ibg-impactblaaspistool~165532~cfg
18 jul. 2023