Compact en licht systeem van SMC (EXW1-serie) voor betrouwbare draadloze communicatie
Het compacte draadloze communicatiesysteem (EXW1 serie) van SMC beschikt over de technologie van de EX600-W serie, maar is kleiner, lichter en compatibel met seriële communicatie. SMC Industrial Wireless is een bewezen oplossing voor de hoge eisen van de moderne werkvloer. Daar is grote mobiliteit en bewegingsvrijheid vereist bij het toenemende gebruik van robots en andere apparatuur. Draadloze communicatie van SMC zorgt voor minder kabels, onderhoud en storingen dan traditionele oplossingen.
Met de EXW1 serie heeft SMC het concept van gedecentraliseerde draadloze communicatie uitgebreid met netwerksnelheden tot 1 Mbps (250 kbps bij de EX600-W), terwijl maximaal 880 in- en uitgangen op één base kunnen worden aangesloten zonder dat er communicatiekabels nodig zijn. De gecombineerde base- en remote unit van de EXW1 heeft 86% minder volume en is 83% lichter dan de modulaire EX600-W versie. De EXW1 is een systeem van I/O-signalen die kunnen worden gebruikt in combinatie met de EX600-W. Zo ontstaat meer flexibiliteit, waardoor ventieleilanden en IO-Link-masterunits kunnen worden toegevoegd voor verschillende toepassingsbehoeften.
Betrouwbare communicatie
Net als de EX600-W zorgt ook de EXW1 voor betrouwbare en veilige communicatie, maar met een groter bereik (tot 100 meter). Daardoor kan het systeem eenvoudiger worden aangesloten op in- en uitgangsapparatuur op de fabrieksvloer. Ook de EXW1 communiceert via radiogolven in de hoge 2,4 GHz ISM-frequentieband. Deze niet-commerciële band is gereserveerd voor industriële, wetenschappelijke en medische doeleinden. De functies frequency hopping (FH) en frequency channel selection (FCS) die worden gebruikt, voorkomen interferentie van andere draadloze apparaten, naast data-encryptie die onbevoegde toegang van buitenaf uitsluit.
Dankzij de verbeterde communicatiesnelheid, responstijden en datatransmissiecapaciteit is de EXW1 optimaal inzetbaar voor industriesectoren waar flexibel met verschillende netwerken moet worden gecommuniceerd. De versie die compatibel is met IO-Link voegt nog meer communicatiemogelijkheden toe.
Door een externe antenne (IP67) toe te voegen, kan de draadloze base/remote zelfs worden geïnstalleerd in een met metaal afgeschermde behuizing of in een besturingspaneel/-box in een stoffige of agressieve omgeving. Dit heeft geen invloed op het communicatiebereik of de prestaties. Omdat de EXW1 compact en licht is, is deze serie zeer geschikt voor montage op klemplaten of bewegende delen van robots.
Productiviteit zonder onderbrekingen
SMC Industrial Wireless pakt de problemen aan van kabels die kunnen beschadigen of losraken in bewegende delen van machines, zoals draai- en indexeringstafels, of in robotarmen bij het verwisselen van gereedschap. Het communicatieverlies door gebroken of ontkoppelde kabels veroorzaakt niet alleen productiviteitsverlies, maar kost ook tijd en middelen om vervangende kabels te installeren en de verbindingen te herstellen. Het gedecentraliseerde draadloze systeem van SMC houdt de productiviteit op peil, zonder onderbrekingen. Zelfs als er meerdere draadloze bases in hetzelfde communicatiegebied in gebruik zijn, kan elke base effectief communiceren met de remotes waaraan ze gekoppeld zijn.
Meer informatie: https://www.smc.eu/nl-nl/products/featured-products/industrial-wireless-fieldbus-system
5 okt. 2023