De EX600-W is een draadloos communicatiesysteem dat gebruikers een gedecentraliseerde oplossing biedt die compatibel is met de protocollen EtherNet/IP™ en PROFINET. Omdat de EX600-W draadloos functioneert, zijn er minder kabels en connectoren nodig. De tijd en kosten van installatie, aanpassingen en onderhoud zijn daardoor tot een minimum beperkt, zodat gebruikers hun installatie snel weer kunnen aansluiten, bijvoorbeeld na een gereedschapswissel. Vervolgens is het systeem in slechts 250 ms weer opgestart.
Stabiele communicatie
Het modulaire systeem is geschikt voor zowel digitale als analoge signalen en zorgt voor stabiele communicatie. Door gebruik te maken van frequentieverspringing (FHSS: Frequency Hopping Spread Spectrum) en data-encryptie in de 2,4 GHz ISM-band is de communicatie volledig veilig, betrouwbaar en stabiel. Het systeem wordt niet beïnvloed door storingen van andere draadloze apparatuur in de fabriek.
De EX600-W functioneert daardoor ook optimaal in veeleisende industriële omgevingen, zoals in de automotive sector en bij laswerkzaamheden. De licentievrije ISM-band (2,4 GHz) die voor transmissie wordt toegepast, is vrij te gebruiken en maakt vooral lastoepassingen minder gevoelig voor interferentie dankzij een frequentie van 1 GHz. De hoge stroomsterkte die daarbij optreedt, veroorzaakt elektromagnetische velden die de signalen via koperen kabels kunnen beïnvloeden.
Operationele flexibiliteit
SMC Wireless biedt veel operationele flexibiliteit, omdat het vrijwel overal kan worden geplaatst. Dat is ideaal wanneer met bewegende delen wordt gewerkt, zoals bij gereedschapswissels in robotarmen of draai- en indexeringstafels. De base unit beschikt over 1.280 in- en uitgangen die binnen een bereik van tien meter draadloos communiceren met maximaal 127 externe modules. Het risico van een verbroken verbinding of circuitonderbreking is zeer gering, waardoor het wireless-systeem bijdraagt aan een efficiëntere werkomgeving.
Meer informatie: SMC Wireless
4 jul. 2023