Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC richt zich op toekomstige voordelen met krachtig Business Continuity Plan

SMC richt zich op toekomstige voordelen met krachtig Business Continuity Plan

Als fabrikant van veelzijdige automatiseringsapparatuur wil SMC voldoen aan haar verantwoordelijkheden op het gebied van productlevering en het vertrouwen van klanten behouden door bij te dragen aan duurzame groei en betrouwbare technologische innovaties. Om deze doelstellingen te helpen realiseren, beschikt SMC over een krachtig Business Continuity Plan (BCP) dat het bedrijf zal versterken om een nog robuuster aanbod van automatiseringstechniek voor wereldwijde klanten te kunnen bieden.

De verbeterde BCP-benadering is gebaseerd op voortdurende investeringen van SMC Corporation in grote projecten, zoals de bescherming en uitbreiding van toeleveringsketens en de bouw van nieuwe fabrieken en een nieuwe hoofdvestiging.

SMC beschikt al over 39% van het wereldwijde marktaandeel in apparatuur voor persluchtregeling, maar is zich tegelijkertijd bewust van de uitdagingen van internationale gebeurtenissen die buiten haar macht liggen. Vanwege haar wereldwijde verantwoordelijkheden voor de toeleveringsketen heeft SMC haar BCP versterkt met bijvoorbeeld het dubbel traceren van productiebronnen.

Investeringen ondersteunen ambitie
Het BCP van SMC wordt versterkt op alle gebieden, waaronder productontwikkeling, IT en productiecapaciteit. Deze strategie zal SMC uiteindelijk helpen om de verkoop tegen 2026 te verdubbelen (ten opzichte van 2020).

Zo heeft SMC momenteel ontwikkelingsvestigingen op vijf locaties wereldwijd. Op IT-gebied bouwt het bedrijf wereldwijd elf datacentra om te zorgen voor redundante gegevensopslag, een belangrijke factor om de stabiliteit te ondersteunen in geval van verstoring van de toeleveringsketen.

Het kapitaalinvesteringsplan van de onderneming omvat ook de bouw van nieuwe SMC-fabrieken in de prefectuur Iwate (in Tono en Kamaishi) om op middellange en lange termijn aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Bovendien is SMC begonnen met de aanleg van het Tono Supplier Park om leveranciers aan te trekken. Hoewel de volledige activiteiten pas in het voorjaar van 2025 van start gaan, zullen zes belangrijke SMC-leveranciers, met in totaal ongeveer honderd medewerkers, in het voorjaar van 2023 met de eerste activiteiten starten, waarbij een deel van de nieuwe Tono-fabriek wordt gebruikt.

“Wij willen hetzelfde product op verschillende locaties produceren en het wereldwijde toeleveringssysteem niet verstoren, wat er ook gebeurt”, zegt SMC President Yoshiki Takada. “Wij bouwen een internationaal toeleveringsnetwerk, een systeem waarmee we onafhankelijk kunnen handelen, zelfs upstream naar onderdelen en materialen.”

Duurzame toekomst
SMC bouwt ook een nieuwe hoofdvestiging waarmee tientallen miljarden yen zijn gemoeid. Het elf verdiepingen tellende, 11.467 vierkante meter grote gebouw in het centrum van Tokio is ontworpen met een sterk besef van het BCP en heeft een zeer gering risico op natuurrampen. Naast een showroom voor klanten komt in de nieuwe vestiging ook een showroom voor het grote publiek, zodat nieuwe generaties kennis kunnen maken met automatisering en de bijdrage daarvan aan de samenleving.

In overeenstemming met de CSR (Corporate Social Responsibility)-verplichtingen van SMC wordt het nieuwe hoofdkantoor gecertificeerd als ‘ZEB ready’ (net Zero Energy Building), met energiebesparingen van 50% of meer dan standaard geldt, door het gebruik van verbeterde warmte-isolatie, zonwering, natuurlijke ventilatie en daglicht, zeer efficiënte apparatuur, en nog veel meer.

Met betrouwbaarheid en vertrouwen als basis kan de verdere versterking van het SMC Business Continuity Plan helpen om aan de voortdurende vraag naar automatisering te voldoen en tegelijkertijd belangrijke wereldwijde toeleveringsketens beschermen. Dit draagt bij aan een toekomstige samenleving die veilig, duurzaam en kosteneffectief is.

20 feb. 2023