Mijnbouw
Een belangrijke industrie als mijnbouw kan veel baat hebben bij pneumatiek en automatisering.
De winning en verwerking vinden plaats onder extreme bedrijfscondities. Als er één sector is die krachtige en betrouwbare kwaliteitsproducten nodig heeft, is het deze wel.
Vooral omdat de gezondheid en veiligheid van medewerkers in het geding zijn. Onze oplossingen zijn er voor uw gemoedsrust:
Met vijf technische centra wereldwijd (waarvan twee in Europa) en 1.600 sales engineers kunnen wij klantspecifieke oplossingen voor u samenstellen, dankzij onze 12.000 basismodellen die wij aan uw specifieke eisen kunnen aanpassen.
Positioneereenheden
SMC heeft een uitgebreid aanbod van zowel standaard als gespecialiseerde luchtcilinders die bij uitstek geschikt zijn voor de winning en verwerking van delfstoffen en toepassingen in de aggregaatindustrie.
CS1 serie Beschikbare boringen van 125 to 300 mm
CS2 serie Beschikbare boringen van 125 to 320 mm
C96 serie Beschikbare boringen van 32 tot 125 mm
CP96 serie Beschikbare boringen van 32 tot 125 mm
XT316 serie
Vraag het onze experts
Voor optimale cilinderprestaties en kosteneffectieve werking hebben wij een serie hoogwaardige slimme pneumatische positioneereenheden ontwikkeld.
Deze zijn zeer robuust en geschikt voor zware omstandigheden. Ze kunnen worden gebruikt in combinatie met andere SMC componenten, zoals complete assemblages om effectief de positie van onze pneumatische cilinders in stand te houden en te monitoren.
IP8000 serie Voor montage op pneumatische cilinders, draaicilinders en membraanventielen
IP8100 serie Voor montage op pneumatische cilinders, draaicilinders en membraanventielen
IP8001 serie Voor montage op pneumatische cilinders, draaicilinders en membraanventielen
IP8101 serie Voor montage op pneumatische cilinders, draaicilinders en membraanventielen
IP5000 serie Voor montage op pneumatische cilinders, draaicilinders en membraanventielen
IP5100 serie Voor montage op pneumatische cilinders, draaicilinders en membraanventielen
IP200 serie Voor montage op pneumatische cilinders