Sterilisatorindustrie
Medische sterilisatoren zijn apparaten die worden gebruikt voor het steriliseren van medische instrumenten en materialen om besmetting door ziektekiemen en bacteriën te voorkomen. Een goede sterilisatie van medische instrumenten en materialen is essentieel om de veiligheid van de patiënt te garanderen en de overdracht van ziekten te voorkomen.
SMC heeft een breed assortiment producten zoals kleppen, fittingen, slangen, drukschakelaars, flowschakelaars en filterreduceerventielen die sterilisatoren helpen om de overdracht van ziekten te voorkomen, dankzij de betrouwbaarheid en kwaliteit van de producten.
Bekijk welke producten je kunnen helpen om topkwaliteit te realiseren met onze speciaal ontworpen oplossingen voor de sterilisatorindustrie.
Ontdek ons productassortiment voor de specifieke behoeften van de sterilisatorindustrie.
Desktop autoclaaf
Grote autoclaaf
Ethyleenoxide-sterilisator
Waterstofperoxide-sterilisator
Stoomsterilisatoren zijn een essentieel onderdeel van het ontsmettings- en sterilisatieproces dat wordt uitgevoerd door steriele verwerkingsafdelingen (SPD) in ziekenhuizen, klinieken en tandheelkundige instellingen.
JSX serie
Debiet tot 25 l/min (water)
VX2 serie Verminderd energieverbruik (4,5 W)
VX3 serie 3-poort ventiel voor gebruik met diverse media
VXS2 serie Geen mediumdruk vereist voor werking van het ventiel
VXK serie
2-poort ventiel met ingebouwde Y-zeef
KKA serie Roestvaststalen snelle koppeling
KQG2 serie 316 Roestvast staal
JSXD serie Debiet tot 2.200 l/min (water)
VXB serie Laag drukverlies door hoekzittingsontwerp
SY serie Compact ontwerp met een grote flow
AC-D serie Luchtzuiverheidsklassen gecertificeerd conform ISO8573-1:2010
WF300 serie Verwijdering van vreemde deeltjes in de waterleiding
LQ serie Hoge zuiverheid en hoge chemische bestendigheid
TL serie 'Clean' en chemisch bestendige slangen
Sterilisatoren op basis van ethyleenoxide worden gebruikt voor het steriliseren van apparaten die gevoelig zijn voor warmte en vocht en die beschadigd zouden raken door sterilisatie met pure stoom of vloeibare chemicaliën, waaronder de meeste plastic of rubberen producten, maar ook apparaten die niet warmtegevoelig zijn.
JSY serie Zeer compact en licht ventiel
ISE70G serie Schuine display
Externe hogedruksensor
Drukregelaars en ventielen
PF2M7(-L) serie Eén schakelaar voor CO2, droge lucht, N2 en Ar
ZH serie Compact en licht
KQ2 serie Toepasbare slang O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
TU serie Toepasbare slang O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
Sterilisatie op basis van waterstofperoxide is een proces bij lage temperatuur dat vaak wordt gebruikt om warmtegevoelige apparaten te steriliseren. Bij dit proces vult H2O2 -damp de sterilisatiekamer. Het komt met de blootgestelde oppervlakken van het apparaat in contact en steriliseert deze.
LVC/LVA/LVH serie Geringe generatie van deeltjes
LVM serie Magneetventiel voor chemicaliën
LPV serie Complete isolatie van media
PVQ serie Debiet: tot 100 l/min