Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

IO-Link oplossingen

Slimme productieoplossingen

Na Lean Manufacturing is de focus opnieuw verschoven.

Smart Manufacturing staat nu centraal, met als doel productieprestaties te verbeteren door geautomatiseerde processen en het gebruik van data-analyse. Deze technologiegedreven aanpak, waarbij machines via het internet het productieproces monitoren, heeft de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling van slimme machinecomponenten.

De IO-Link-producten van SMC kunnen de productiviteit verhogen en jouw kosten verlagen. IO-Link maakt dynamische productieprocessen mogelijk en draagt bij aan de Smart Flexibility waar de industrie naar op zoek is. Bovendien kun je hiermee voortdurend werken aan de verbetering van de industriële onderhoudsstrategie van je bedrijf.

Voor meer informatie over onze slimme machineoplossingen, bekijk vandaag nog onze nieuwste producten op onze website.

 

Profiteer van de voordelen van IO-Link met SMC

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

 

Wat is IO-Link

IO-Link (IEC61131-9) is een open standaardtechnologie waarmee bidirectionele gegevensuitwisseling mogelijk is tussen sensoren en apparaten die IO-Link ondersteunen en zijn aangesloten op een master.

Dankzij een IO-Link-master worden gegevens verzonden via verschillende netwerken en/of veldbussen, waardoor de gegevens beschikbaar zijn voor directe actie of langdurige analyse via een industrieel informatiesysteem (PLC, HMI, enz.).

 

Welke voordelen bieden IO-Link apparaten?

  • Tijd- en kostenbesparingen dankzij minder bedrading
  • Intelligentie en communicatie voor standaard sensoren zonder extra kosten
  • Vermindering van reserveonderdelen door standaardisatie van input/output-modules
io-link-architectures.jpg
  • Wireless

  • Master

  • Sensors

  • Actuators

Wireless

Profiteer van de nieuwste technologie dankzij de combinatie van zowel draadloze als IO-Link-communicatie.

Master

Gegevenstransparantie van het niveau van sensoren en actuatoren tot aan het automatiseringsniveau via een IO-Link-eenheid.

Sensors

Reken op een divers bereik voor het meten van flow, druk, vacuüm, actuatorpositie en condensatie, met de mogelijkheid om diagnostische gegevens uit te wisselen naar het automatiseringsniveau.

 

Flow sensoren

 

 

 Drukschakelaars

 

 

Vacuum sensoren

 

 

Actuatorpositiesensor

 

 

Condensatie sensor

 

Actuators

Overdracht van parametergegevens naar de actuator via IO-Link.

 

Voordelen van IO-Link met SMC

Increased data availability

Toegenomen beschikbaarheid van gegevens

Er zijn drie primaire soorten gegevens beschikbaar, onderverdeeld in cyclische gegevens (automatisch en regelmatig verzonden gegevens) en acyclische gegevens( gegevens die alleen worden verzonden wanneer dat nodig is of op aanvraag)

De beschikbare datatypen zijn:

  • Procesgegevens: informatie over wat het apparaat meet.
  • Servicegegevens: details over het apparaat zelf.
  • Eventgegevens: meldingen, zoals diagnostische waarschuwingen.
Toegenomen beschikbaarheid van gegevens

Product diagnostic

Product diagnose

Het is niet meer nodig te wachten op een processtoring om een sensor te vervangen.

Met de implementatie van IO-Link-technologie worden apparaten continu gemonitord, zodat hun status en conditie altijd inzichtelijk zijn via Event Data.

Afhankelijk van het apparaat kun je controleren of er sprake is van overmatige temperatuur, te hoge druk, waarden buiten het bereik, interne fouten, enzovoort.

Product diagnose

Standard wiring

Standaard bekabeling

De gehele overdracht van gemeten waarden is digitaal, waardoor alle parameters worden opgeslagen in de IO-Link-eenheid. De gegevensoverdracht werkt op basis van een 24V-signaal, waardoor afgeschermde kabels niet nodig zijn.

Standaard bekabeling

Remote access

Monitoring op afstand

Maatwerkoplossingen vereisen constante aanpassingen van parameters. Met volledige controle over de instellingen via het besturingssysteem (PC) wordt de benodigde tijd geminimaliseerd en de beschikbaarheid van machines vergroot.

Monitoring op afstand

Easy device replacement

Eenvoudige apparaatvervanging

Plug & Play vervanging maakt de verbinding eenvoudig: één standaard connector voor zowel communicatie als stroomvoorziening. Parameters worden opgeslagen in de master, waardoor automatische configuratie mogelijk is zodra het apparaat is aangesloten.

Eenvoudige apparaatvervanging

Tamper free

Beveiligd tegen ongeoorloofde wijzigingen

De sleutelvergrendelingsfunctie voorkomt dat ongeautoriseerde personen de instellingen kunnen wijzigen.

Beveiligd tegen ongeoorloofde wijzigingen

Je hebt misschien ook interesse in

 

Ontdek de SMC Expertise Hub

Met IO-Link sensoren slim maken
Door Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centre
Lees verder 

De eenvoudige manier om IO-Link te gebruiken
Door Bruno Salami, Product Manager Electrical Axis & Fieldbus SMC France
Lees verder 

Sensoren zinvol maken
Door Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italy
Lees verder 

Heb je vragen over IO-Link oplossingen?

Vraag onze experts!