Industrieel onderhoud
Geen enkel productieproces kan een optimale productiviteit bereiken zonder goed onderhoudsprogramma. Sinds industrieel onderhoud in de twintigste eeuw populair werd, zijn de meeste fabrieken bezig met het ontwerpen en uitvoeren van onderhoudsacties voor hun processen.
Toch is industrieel onderhoud een cultuur op zich. Het bestaat niet alleen uit het repareren van machines. Het betekent ook dat het gehele productieteam (technici, engineers, managers, etc.) wordt opgeleid in het voortdurend verbeteren van de onderhoudsstrategie. Met als doel: kosten verlagen, verspilling uitsluiten en een efficiënter proces opbouwen.
Als u wilt weten welke stijl het beste bij u past of hoe u uw programma kunt verbeteren, kijk dan eens naar onze oplossingen voor industrieel onderhoud en hou uw productie op gang.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Bekijk onze producten en praktische tools voor uw perfecte oplossing.
Correctief onderhoud
Preventief onderhoud
Voorspellend onderhoud
Reliability based onderhoud
Wanneer de storing al is opgetreden: de meest traditionele manier om onderhoudsacties uit te voeren is door incidenten te verhelpen. De basis van correctief onderhoud bestaat uit het opsporen en vervangen van onderdelen die de productie in gevaar brengen als gevolg van een defect.
Controleer twee gespecificeerde items tegelijkertijd en benut de voordelen van IO-Link voor betrouwbare en snelle monitoring.
Verwijder statische elektriciteit van uw productielijn om te voorkomen dat er problemen ontstaan met de uiteindelijke productkwaliteit, verstoringen optreden en andere kwesties als gevolg van statische ladingen.
Centraliseer de monitoring van iedere flow, temperatuur of druksensor, zolang als het verbruik minder is dan 50 mA en een 1-5 VDC output van toepassing is.
Merk de zuignap eenvoudig op tijdens inspecties op contaminatie dankzij de blauwe kleur.
Maak visuele bevestiging van procesparameters mogelijk evenals de onderhoudscontrole van filters.
Eén stap voor de storing: waarom wachten op een stilstand of storing alvorens actie te ondernemen? Preventief onderhoud kan helpen deze problemen op te lossen. Daarbij wordt altijd geprobeerd onnodige kosten te vermijden.
Verbeter de productiviteit van uw installatie door het monitoren van productcycli.
Bepaal onderhoudsperiodes en identificeer onderdelen die onderhoud nodig hebben, dankzij de zelfdiagnosefuncties. Een draadloze versie is beschikbaar – ideaal voor het verkrijgen van geluidsbestendige en betrouwbare communicatie.
Zorg dat u altijd bewust bent van lekkage van de machine om ongeplande stilstand te verminderen. Sluit de machine aan op modulaire FRL-units voor een alles-in-één oplossing.
Stel vooraf bepaalde waarden in voor de regeling van uw actuatoren en doe een snelle, visuele controle dankzij de indicator onder de knop.
Maak optimale vacuüm prestaties en proceskwaliteit mogelijk, evenals eenvoudige installatie en flexibele montage.
Wanneer het noodzakelijk is: een strategie bepalen om de actuele conditie van de apparatuur te monitoren met als doel een storing te voorspellen voordat deze zich voordoet.
Door de combinatie van snelheidsregelventiel, draadloze hub en drukontluchtingsventiel kun je de temperatuur, druk en flow van je systeem monitoren. Bovendien kun je uitschakeltijden en standby-periodes programmeren om energie te besparen bij geringe activiteiten.
Monitor de variabelen van uw vloeistofstroom om optimale werkbereiken vast te stellen en onderhoudsacties te plannen op basis van de metingen.
Verkrijg voortdurend informatie over de status van de cilinder om de actuatorpositie op ieder moment te identificeren.
Regel uw procestemperatuur en monitor de parameters met de geavanceerde regelfuncties. Deze bieden zelfdiagnose, controle en display, alarmcodes, communicatiefuncties en nog veel meer.
Realiseer automatische regeling van druk/vacuüm om zeker te zijn van consistente productkwaliteit, dankzij staploze regeling van de luchtdruk evenredig aan een elektrisch signaal.
Stel de stappendata en parameters van de actuator direct in vanaf de masterzijde, zodat het lastige resetten bij het wisselen van de controller niet nodig is. Gebruik IO-link technologie voor snelle gegevensverzameling.
Ontwerp vanaf de oorsprong: het zoeken naar de vermindering van onnodige onderhoudskosten is gebaseerd op FMEA. Het is gericht op de verschillende storingen die zich kunnen voordoen en de gevolgen die ze kunnen hebben.
Realiseer de precieze luchtkwaliteit die uw toepassing vereist. Ontwerp en bestel de luchtverzorgingsapparatuur die uw installatie nodig heeft. Selecteer en configureer uw keuze uit ons productassortiment.
Ontwerp in enkele stappen het ventieleiland dat aan uw behoeften voldoet en voorkom dat uw machine te groot of te klein wordt. U krijgt een beknopt overzicht van componenten en 3D-tekeningen voor uw ventieleiland.
Pas de SMC-cilinder aan uw specifieke eisen aan en definieer de precieze kenmerken van de cilinder die u nodig heeft. Alles met een eenvoudige bestelprocedure.
Realiseer de sensoroplossing die u zoekt door de selectie per serie te maken op basis van de vloeistof of applicatie. Maak volop gebruik van onze schakelmogelijkheden.