Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC voegt voedselveiligheid toe aan jouw recept

Voedselveiligheid is een cruciaal aspect van de voedingsmiddelenindustrie, essentieel voor het beschermen van de volksgezondheid, het behouden van consumentvertrouwen en het waarborgen van de naleving van wettelijke normen in de sector. Voedselveiligheidsvoorschriften en HACCP-vereisten hebben een aanzienlijke invloed op het ontwerp van machines die in de industrie worden gebruikt. Ze zorgen ervoor dat machines niet alleen hun beoogde functies efficiënt uitvoeren, maar ook besmetting voorkomen en de hoogste niveaus van hygiëne handhaven. 

Ontdek meer over onze oplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie
 

Algemene oplossingen Drankenindustrie Brouwerij-industrie Zuivelindustrie Chocolade-industrie Snackindustrie


HACCP: Proces en vereisten voor voedselveiligheid 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) is een van de pijlers van voedselveiligheidsbeheersystemen wereldwijd. HACCP omvat een systematische benadering voor het identificeren, evalueren en beheersen van voedselveiligheidsgevaren. Deze gevaren kunnen biologisch, chemisch en fysisch zijn.

De zeven principes van het HACCP-proces omvatten:

  • Uitvoeren van een gevarenanalyses
  • Bepalen van kritische controlepunten (CCP's)
  • Vaststellen van kritische grenzen
  • Implementeren van monitoringprocedures
  • Vaststellen van corrigerende maatregelen
  • Verifiëren van procedures
  • Opstellen van registratiesystemen

Naleving van HACCP-vereisten zorgt voor de productie van veilige en hoogwaardige voedingsproducten, het voldoen aan wettelijke normen en het waarborgen van de gezondheid van consumenten.

SMC voldoet aan hygiënische en sanitaire voorwaarden voor voedselveiligheid

Op basis van een lange ervaring op het gebied van voedselnormen, regelgeving en veiligheid heeft SMC een lijn van schone en hygiënische ontwerp producten ontwikkeld die voedselproducenten en OEM's kunnen helpen voldoen aan de verplichte HACCP-vereisten.

SMC is toegewijd om je te helpen voldoen aan de hygiënische en sanitaire voorwaarden die de markt vereist, door een breed scala aan producten aan te bieden die ontworpen zijn voor gebruik in omgevingen waar vaak wordt schoongemaakt, spatzones en voedselcontactgebieden.
 

Ontdek meer over SMC’s schone en hygiënische ontwerp producten

Zie zelf hoe SMC voedselveiligheid toevoegt aan jouw recept

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Onze voedselgeschikte producten

Naast schone en hygiënische ontwerp producten hebben we al onze voedselgeschikte producten gecategoriseerd als de HF-serie. Deze producten bevatten ofwel NSF H1 vet, helemaal geen vet en/of FDA-materialen. Je kunt ons volledige productassortiment bekijken in deze folder of hieronder een beperkte selectie zien.

  • Ventielen

  • Cilinders

  • Luchtverzorging

  • Koppelingen & slangen

Cilinders