Drankenindustrie
Wij begrijpen dat de productie van dranken een complex en snel proces is. U heeft betrouwbare partners nodig om een hoog productieniveau te realiseren voor diverse processen:
Wij bieden totaaloplossingen voor jouw belangrijkste uitdagingen, zoals:
“SMC beschikt over een schat aan kennis op het gebied van automatisering en processen in de drankenindustrie, zowel bij de eindgebruiker als bij de machinebouwer. Dankzij de expertise van ons team helpen wij onze klanten om een hogere productiviteit en lagere total cost of ownership te realiseren, vanaf nieuwe investeringen tot en met de volledige levensduur van de machine.”
With an appropriate monitoring solution, all the variables such as fluid and air pressure and flow rate, tank temperature control, valve positioning and leaks can be under control at any time, making it possible to detect any anomaly beforehand and fix the problems prior to any failure.
It is essential to monitor the fluid pressure and flow. This way, it’s possible to avoid pressure drops from the air filter, as well as controlling changes due to leaks or a process out of limits. The control of these parameters has a direct impact on the final quality of the product and overall machine efficiency.
To guarantee the product meets the appropriate food safety standards, process parameters such as fluid flow, pressure and temperature must be under control. Process limits, leaks, and changes at critical points of the process must be targeted and monitored with suitable equipment.
For consistent labelling, it is necessary to consider air pressure and flow, as well as the maintenance of any ioniser nozzles. If we have these parameters under control, we can monitor for labelling problems at an early stage before any errors occur.
By monitoring air pressure and flow to avoid restriction and leaks, or checking the nozzles of the static ionizer, you can continue without unplanned stoppages and increase uptime
With the correct monitoring of the parameters, we can detect errors such as loss of vacuum due to pad wear and blocked filters, pressure drops derived from filter air starvation, variations in air consumption due to leaks, and actuator position errors.
Opslag, proces en mengen
Depalletisering en palletisering
PET blazen
Spoelen en vullen
Afsluiten en labelen
Verpakken en vervoeren
AMS serie Breng je persluchtbeheer naar een hoger niveau
EX600 serie
DLR en MRP worden ondersteund
VFN2120N-X23/36 serie
Hygiënisch ontwerp: body van kunststof met minder holten. Directe reiniging van het ventiel is mogelijk (IP67)
JSY5000-H serie Geringe opeenhoping van media en eenvoudig te reinigen
ISE7#/ISE7#G/ISE79S serie
Toepasbare media: algemene media en lucht
PF3W serie
Toepasbare media: water, oplossing van ethyleenglycol in water, gedeïoniseerd water en diverse chemische vloeistoffen
PF3A serie
Toepasbare media: lucht, N2
LFE serie
Toepasbare media: water, wateroplosbaar koelmiddel
PA5000 serie
Afvoersnelheid tot 63 l/min
IP8000/8100 serie
Hefboom- en roterende versie
ITV serie
Dynamische regeling van luchtdruk via een elektrisch signaal
HRSH serie
Laag energieverbruik
HRS serie
Enorme temperatuurstabiliteit
VBA2#A,4#A serie
Ontworpen om hoge druk te leveren waar dat nodig is
KQG2 serie
316 Roestvast staal
TD, TLM, TH/L serie
Fluorpolymeer slang
AMS20/30/40/60 serie
CP96 serie
Boringen (mm): 32 ~ 125
LEG serie
Geschikt voor duwen, stoppen of overbrengen met een extra ondersteuning
SY3000/5000/7000 serie
Compact ontwerp met grote flow
VP544/744-X555/585 serie
Veiligheidsnorm ISO13849-1 voor categorie 3 en 4
EX600-W serie
Gedecentraliseerd en draadloos serieel transmissiesysteem voor input/output
EX245 serie
Conform AIDA specificaties
PF3A7*H-L serie
IZT40/41/42 serie
IZT40: basisversie / IZT41: AC-versie / IZT42: dubbele AC-versie
ZSE20(F) serie
3-schermen, 3-kleuren display
D-MP serie
Meetbereik: 25 mm, 50 mm, 100 mm en 200 mm
ZK2-A serie
Geavanceerde vacuümunit (ejector/pomp/basisplaatsystemen) met gering geluid en hoge efficiëntieopties
PF3A8#H serie
ISE70/75/75H serie
ATEX-categorie 3 - II 3G
VCH serie
Levensduur: 10 miljoen cycli
VCHC serie
Ontworpen voor gebruik met lucht of inert gas
VCHR serie
Ontluchtingsversie
VCHN serie
Tot 35 dB(A) geluidsreductie
CG5 serie
Hygiënisch clean design en FDA goedgekeurd
VQZ serie
JSB serie
Laag drukverlies vanwege hoekzittingsstructuur
PF3A*H serie
100:1 flowratio met bijna nul drukverlies
VEX-X115 serie
Reguleer de luchtingang
AC-D serie
Luchtzuiverheidsklassen gecertificeerd volgens ISO8573-1:2010
KQB2 serie
Corrosieve omgevingen met temperaturen tot 150°C
LQ serie
Viervoudige afdichtingsconstructie
Drukschakelaars
Diverse varianten drukschakelaars zijn beschikbaar
IZF21/31 serie
Slank ontwerp
Nozzles
Diverse varianten nozzles zijn beschikbaar
ZHV serie
Speciaal ontworpen om luchtverbruik te reduceren
TPS serie
Toepasbare slang O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
Geschikt voor duwen, stoppen of het overbrengen met een extra ondersteuning