Voedingsmiddelenindustrie
De voedingsmiddelenindustrie wordt sterk beïnvloed door strenge wettelijke regelgeving. Uiteindelijk moeten we allemaal kunnen vertrouwen op het voedsel dat we consumeren.
Daarom zijn deze normen voor ons belangrijk bij de ontwikkeling van specifieke oplossingen voor deze industrie. Niet alleen op het gebied van materialen die niet-toxische eindproducten voor de consument garanderen, maar ook met betrekking tot het hygiënische ontwerp en de corrosiebestendigheid van de materialen die in de reinigingsruimten worden gebruikt.
Onze oplossingen voldoen aan de uitdagende eisen om continu 24/7 operationeel te zijn. De gouden standaard voor het meten van productiviteit. Onze componenten hebben een lange levensduur om non-stop productieprocessen in stand te houden en te zorgen voor goed onderhoud.
Ons team van experts, verspreid over 83 landen, beschikt over de specifieke deskundigheid om al deze dagelijkse uitdagingen aan te gaan – met standaard- of maatwerkoplossingen. Onze vijf technische centra, waarvan twee in Europa, ondersteunen daarbij.
In de vleesverwerkende industrie, waarin speciaalmachinebouwer Sleegers Technique actief is, heeft voedselveiligheid de hoogste prioriteit. Dus is het bedrijf continu op zoek naar nieuwe wegen om de machines nog hygiënischer te ontwerpen, te bouwen en te laten draaien. Kennispartner SMC Nederland ontwikkelt mee aan dergelijke innovaties en helpt zo de toonaangevende positie van Sleegers Technique te versterken.
Lees het artikel over de samenwerking (Link Magazine, april 2022).
Ontdek de uitgebreide oplossingen van SMC die zijn afgestemd op het waarborgen van voedselveiligheid en die gemoedsrust en betrouwbaarheid bieden voor jouw voedselverwerkingsoperaties.
Tussen 2020 en 2027 groeit de voedselverwerkende sector naar verwachting met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 6,04% (bron: Verified Market Search). De industrie zal haar productiviteit moeten verhogen en tegelijkertijd het hoofd moeten bieden aan een tekort aan personeel en meer druk op de kosten.
Lees het expertartikel van Diego Mirabelli.
Clean Design
Onderhoud (OEE)
Energie-efficiënte componenten
Overige
Natte ruimten vereisen materialen die duurzaamheid garanderen en een schoon ontwerp, zodat ze eenvoudig kunnen worden gereinigd. Daarnaast vragen hygiënische vereisten en voedselveiligheid om een hoge corrosiebestendigheid tegen omgevingsinvloeden zoals vocht en vuil.
JSY5000-H serie
CDG5-X2977 serie
KFG2H#-E serie
Gecertificeerd om accumulatie van vloeistof en vreemde stoffen te voorkomen.
IP69K-bescherming
FDA-conform
Vraag het onze experts
HY serie
Waterbestendig en eenvoudig te reinigen
KFG2H#-C serie
Ontworpen voor minder accumulatie van achterblijvende vloeistof
KPG serie
Olievrij. Locaties die in contact komen met vloeistoffen zijn niet van metaal.
Onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom.
ZH-X267 serie
Maximale werktemperatuur: 260°C.
JSXFA serie
Om onderhouds- en herstelkosten evenals productieverlies door stilstand tot een minimum te beperken of te vermijden, is een hoge beschikbaarheid van het systeem essentieel. Daarom kunnen wij componenten en oplossingen bieden waarop u altijd kunt vertrouwen, zelfs bij hoge klokfrequenties en in continubedrijf.
IZS40/41/42 serie
Snelle verwijdering van statische elektriciteit
Garandeert veilige productieprocessen
AC-D serie
Vereisten voor luchtstandaardisatie en een uniforme behuizing
ISO 8573 compatibel
HF1-AC-X7000 serie
PF3A7*H serie
Toepasbare media: lucht, stikstof
Aansluitbaar op luchtcombinatie-units
Meerkleurig display
PF3W serie
Toepasbare media: water en waterhoudende ethyleenglycoloplossing
Beschikbare montage voor een ventieleiland
G#-L serie
Verbeterde zichtbaarheid van het drukregelingsbereik met rode en groene zones
KQG2 serie
Smeervrij of conform FDA (F serie)
Compact en licht
Voor stoom
CG5 serie
Hoge corrosiebestendigheid
Ideaal voor afspoelapplicaties
H1 smeer
Lange levenscyclus
TPS-TPH serie
Polyolefine slangen en zachte polyolefine slangen voor natte locaties
Een van de hoekstenen van energie-efficiëntie is: gebruik efficiënt ontworpen componenten.
Onze R&D-specialisten hebben oplossingen ontwikkeld die hoge prestaties bieden en tegelijkertijd slim zijn ontworpen. Dit betekent zowel efficiëntie als lagere rekeningen.
VBA serie
Ontworpen om alleen hoge druk te leveren waar dat nodig is
VMG serie
20% minder energieverbruik
ZH-X185 serie
Speciaal ontworpen om luchtverbruik te verminderen
Onderhoudsvrij - geen bewegende delen
ZK2-A serie
Ejector met geïntegreerde drukschakelaar
KNH serie
Ontworpen om het debiet van de blaaslucht te versterken
AS-R & AS-Q serie
Snelheidsregelventiel met functie voor drukvermindering
VEX-X115 serie
Ventiel om de luchtinlaat te regelen Vraag het onze experts
ALDS serie
Exporteer een gedetailleerd rapport met exacte lekwaarde en locatie
AMS20/30/40/60 serie
In de voedingsmiddelenindustrie is het essentieel om te voldoen aan de strikte regelgeving die geldt voor de productie van voedsel.
Hieronder vindt u een selectie van onze oplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie voor algemeen gebruik. Van FDA-conforme componenten tot onderdelen die een goede luchtkwaliteit in uw fabriek garanderen.
TU-X214 serie
Flexibel en knikbestendig
8 kleurvarianten
ZP3P serie
Siliconen rubber conform FDA21CFRSS1772600
ZNC serie
MQP serie
Lange levensduur
Soepele en consistente werking, zelfs bij lage snelheden
AFF/AM/AMD serie
Verlaag uw energieverbruik
Verminderde drukval (5 kPa of minder)
IDH serie
Stabiele toevoer van droge schone lucht op basis van geregelde temperatuur en druk
HRS serie
Geweldige temperatuurstabiliteit voor verbeterde prestaties en betrouwbaarheid
Onze producten kunnen je helpen om je productiviteit te verbeteren. Bereik een hoge efficiëntie met onze speciaal ontworpen oplossingen voor voedselproducerende industrieën.
Wij zijn ons bewust van de heterogeniteit tussen de verschillende processen in jouw industrie. Bekijk hieronder onze specifieke antwoorden daarop.
Wij zijn brouwerijen perfect van dienst.
Ontdek hoe wij de beste oplossingen kunnen leveren.
Take a look at our efficient solutions for the production of your delicious products
Altijd gereed om een constante stroom van oplossingen te leveren.
Ontdek hoe wij onze oplossingen hebben gebotteld voor jow industrie.
Vind je specifieke recept voor zuivelproductie.
Ontdek onze complete oplossingen voor je proces.
Onze smakelijke oplossingen voor snackproducenten.
Ontdek onze perfecte ingrediënten voor jouw industrie.