Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Energise your efficiency

Bespaar op je perslucht

Voor engineers is perslucht zo’n belangrijk medium dat het vaak als de vierde nutsvoorziening in de industrie wordt genoemd – na elektriciteit, water en gas. Onderzoekers schatten dat ongeveer 5% tot 25% van de industriële elektriciteitsvoorziening wordt gebruikt om omgevingslucht te comprimeren naar perslucht.

Met een kostprijs voor perslucht van ca. 0,015 – 0,02 €/Nm³ in een goed uitgelegd systeem, waarbij het energiedeel 75% van de totale kosten bedraagt, lijkt perslucht niet erg duur. Kijkend naar de jaarlijkse energierekening voor een bedrijf kan het aandeel van de perslucht daarin toch nog aanzienlijk zijn. Weet jij dat in een bestaande fabriek het volume aan persluchtlekkages over de jaren heen significant kan oplopen tot wel 50% van het totale persluchtverbruik?

SMC, jouw partner in energiebesparing

SMC heeft een energiebesparingsprogramma ontwikkeld voor de MRO-markt. Ons doel is om innovatieve oplossingen te vinden om de verspilling van perslucht in de fabrieksomgeving te reduceren. De eerste stap naar het reduceren van het persluchtverbruik en CO₂-uitstoot is het ‘begrijpen van de huidige persluchtinstallatie en de verbruikers’. SMC biedt vier services om het energieverbruik te reduceren.

Wij helpen jou met energie besparen

Voor het besparen van energie in jouw persluchtinstallatie maakt SMC gebruik van het PDCA-model. Bij het volgen van een PDCA-model is het meten van de verbruikshoeveelheid vóór en na de uitvoering zeer belangrijk.

Roy begon in 2014 bij SMC Nederland als sales engineer. Sinds 2017 is hij landelijk verantwoordelijk voor energie-efficiëntie. Het favoriete onderdeel van zijn functie is het uitvoeren van baseline check energie-audits bij eindgebruikers – uitdagend, maar zeer de moeite waard. Als hij geen audits uitvoert, brengt hij graag tijd door met zijn vrouw en twee jonge, knappe zonen die op hun moeder lijken. Als zijn tijd en energie het toelaten, speelt hij graag golf en gaat hij hardlopen.

Roy Schep | Manager Energy Efficiency SMC Nederland

Meer informatie over energy efficiency

Productgroepen duurzaamheid

Artikelen van onze duurzaamheidsexperts