Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

4-bar factory

Ga de uitdaging aan

Naar schatting wordt 10% van het totale industriële energieverbruik gebruikt voor de opwekking van perslucht. In sommige sectoren ligt dit percentage zelfs nog hoger.

Door je fabriek af te stemmen op een lagere werkdruk, verbeter je direct de energie-efficiëntie en verlaag je het elektriciteitsverbruik. Bovendien helpt dit om luchtlekken aanzienlijk te verminderen, aangezien er minder lucht verloren gaat. Een lagere druk betekent ook een gereduceerd luchtverbruik.

Het verminderen van de CO₂-voetafdruk is een gedeelde verantwoordelijkheid. Met de doelstellingen voor 2030 op het gebied van broeikasgasemissies in zicht, moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Als het gaat om perslucht, kunnen de milieubesparingen enorm zijn wanneer we de juiste veranderingen doorvoeren.

Hoe maak je de sprong naar de 4-bar factory? SMC’s 3-stappen aanpak

Er zijn al vele bewezen methoden om de efficiëntie van perslucht in de fabriek te beoordelen en te verbeteren. Hoewel nuttig, zijn maatregelen zoals lekdetectie vaak reactief en gebaseerd op de bestaande normen.

De 4-bar factory aanpak biedt een proactieve benadering, uitgevoerd in drie fasen:

  1. Analyse van het energieverbruik in de fabriek
    Identificeer inefficiënte gebieden en machines om te bepalen waar verbeteringen prioriteit moeten krijgen.
     
  2. Optimalisatie van druk en flow
    Na een analyse van het persluchtgebruik per machine worden waar mogelijk lagere werkdrukken doorgevoerd, zonder dat aanpassingen aan bestaande machines nodig zijn.
     
  3. Toekomstbestendig maken
    Ontwikkel een nieuwe standaard voor nieuwe en geüpgrade machines, waarbij de meest efficiënte componenten worden toegepast om optimaal te presteren bij lagere drukken.

SMC heeft al het voortouw genomen in het verlagen van de druk in onze eigen fabrieken en helpt anderen om hetzelfde te doen. Sluit je bij ons aan en profiteer van een lager energieverbruik, minder CO₂-uitstoot en lagere operationele kosten, terwijl je tegelijkertijd je bedrijfsimago versterkt.

Ontdek hoe de proactieve aanpak en innovatieve producten van SMC jou kunnen helpen om de persluchtdruk in jouw fabriek te verlagen en de 4-bar factory uitdaging te winnen!

 

Ontdek hoe machines efficiënt kunnen werken bij lagere druk

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

 

Ontdek de SMC Expertise Hub

Fabrice Buser, Global Account Manager, SMC Zwitserland

"Nog niet zo lang geleden kreeg het voorstellen van energiebesparende oplossingen in fabrieken weinig aandacht. Tegenwoordig wordt dit onderwerp echter zeer serieus genomen, zolang de besparingen aanzienlijk, snel en risicoloos zijn. Om de afhankelijkheid van het compressorstation te verminderen, gaat het niet alleen om drukverlaging, maar vooral om het creëren van een optimale balans tussen de vraag van machines en het beheer van de luchtstroom in de fabriek."

Fabrice Buser, Global Account Manager, SMC Zwitserland

Heb je vragen over de 4-bar factory?

Vraag het onze experts!

 Duurzaam wordt haalbaar met SMC
Door Iván Martínez, Industries Manager, SMC Spain
Lees verder 

Energie-efficiëntie: meer voordelen met 4 bar
Door Marek Strojil, Customised Services, SMC Czech Republic
Lees verder 

Pneumatic cylinders: drive energy efficiency by switching to 4 bar operating pressure
By Séamus Dunne, Actuator Section Technical Manager, SMC European Technical Centre
Lees meer