Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

De connectie tussen mens, machine en milieu

Duurzaamheid voor de industrie

Met het sluiten van het klimaatakkoord is er een duidelijke noodzaak ontstaan voor de industrie om haar CO2-uitstoot drastisch te reduceren. De industrie is op dit moment verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot in Nederland en het beheer van persluchtverbruik krijgt daarbij vaak onvoldoende aandacht.

SMC, jouw partner in duurzaamheid

Wij zijn jouw kennispartner op het gebied van duurzaamheid en beantwoorden al je vragen over duurzame technologie. Wij beschikken over een deskundig customer care team in Europa en een breed distributienetwerk. Dat betekent dat onze experts direct bij je in de buurt zijn voor persoonlijk advies.

De vijf SMC uitgangspunten van duurzaamheid

Onze focus is op duurzaamheid tussen mens, machine en milieu. Wij richten ons al vele jaren op energiebesparing om klanten te helpen hun rekeningen te verlagen, maar ook om bij te dragen aan duurzaamheid. Wij hebben verschillende niveaus van energiebesparende acties in de fabrieken van onze relaties gerealiseerd, zoals energie-audits, het streven naar groene inkoop en het implementeren van een lagere werkdruk. 

Daarnaast hebben we gezien hoe wetgeving op dit gebied steeds beperkender is geworden. Veel overheden zijn actief om ons leven duurzamer te maken, met energieprestatiecertificaten voor woningen of huishoudelijke apparaten en zelfs met de nieuwe EU-richtlijn 2012/27/UE voor middelgrote en grote bedrijven.

Kortom, duurzaamheid is noodzakelijk. Daarom delen we onze vijf hoekstenen van duurzaamheid met jou om te laten zien hoe wij jouw efficiëntie kunnen verbeteren en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere wereld. Laten we dat samen doen. Je kunt wereldwijd rekenen op teams van specialisten die je ondersteunen.
 

  1.    Genereer alleen wat je nodig hebt

    Analyseer jouw energierekeningen kritisch. Is alle energie die je gebruikt ook gerechtvaardigd? Het genereren van perslucht op basis van wat een organisatie nodig heeft, is volgens SMC één van de vijf uitgangspunten om duurzaam om te gaan met perslucht. Het is zeker niet eenvoudig, maar met de juiste kennis en expertise kunnen goede resultaten worden behaald.
     
  2.   Hergebruik wat je produceert

    Er zijn verschillende technologieën om energie opnieuw te gebruiken. Recycling is een alledaagse activiteit geworden. Dit kan ook worden toegepast op energie die in de industrie wordt gebruikt. Het hergebruiken van energie via terugwinningssystemen neemt toe. Hierbij kun je denken aan systemen voor warmteterugwinning voor persluchtinstallaties.
     
  3.   Monitor je verbruik

    Alleen als we weten wat er gebeurt, kunnen we energiebeheer effectief toepassen. 
     
  4.   Gebruik alleen het essentiële

    Hoe kunnen we verstandiger omgaan met energie in productieprocessen? En laten we opnieuw kijken hoe we zaken in het verleden hebben aangepakt.
     
  5.   Denk efficiënt

    Het concept dat de cirkel sluit en het belangrijkste is. Om echt efficiëntie te introduceren in productiefaciliteiten moeten we een holistische benadering kiezen en het energiebesparingspotentieel herkennen in al onze dagelijkse activiteiten en beslissingen.
     

Bent u geïnteresseerd in een technische benadering van energie-efficiëntie?

Download ons Expert Report en ontdek meer diepgaand waarom de druk op alle industriële bedrijven toeneemt om de Europese doelstellingen te halen en zich aan de wetgeving te houden. Ontdek waar je hulp kunt vinden en hoe je kunt profiteren van nieuwe technologie en initiatieven om concurrerender te worden.

Bekijk hoe SMC omgaat met duurzaamheid

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Efficiënt omgaan met energie

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

"Met een passie voor duurzaamheid en digitalisering geloof ik sterk in de kracht van innovatie en technologie om onze wereld te verbeteren. Als kennispartner en adviseur op dit gebied kan ik helpen om duurzame maatregelen te implementeren door bijvoorbeeld machines en fabrieken te digitaliseren, werkdruk te verlagen of compacte componenten te implementeren. Mijn grootste focus ligt op het ondersteunen van bedrijven bij het verduurzamen van hun processen. Op die manier wil ik bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal."

Dorien van Twisk | Engineer Sustainability & Digitalization

Meer informatie over duurzaamheid

Je hebt misschien ook interesse in

Accepteer de uitdaging

 

Wie heeft er nooit van gedroomd een pionier in zijn sector te zijn en tegelijkertijd de energie-efficiëntie en kostenbesparingen te vergroten?
Wij moedigen en ondersteunen je aan bij het verminderen van jouw perluchtverbruik.
Het zal je verbazen dat de overstap naar 4 bar overal een besparing betekent.

 

Kijk eens naar onze 4-bar factory leaflet

Accepteer de uitdaging

Productgroepen duurzaamheid

Artikelen van onze Energy Efficiency experts