Body Shop
Press Shop
Powertrain
Final Assembly
Versie 3.6 (DE/EN), 2018-06-05
Heb je het huidige Project Book nodig of heb je vragen over huidige Ford projecten? Neem dan contact op met Björn Dammers, Eduard Disterhoft of gebruik ons aanvraagformulier.
Project PO426 / Macan 2
Op aanvraag beschikbaar
Valve manifold configurator serie VQC met goedgekeurd SMC product volgens Projectbook Technology Body Shop. Alle componenten zijn goedgekeurd en maken daardoor een valve manifold design mogelijk volgens DIN EN 13849.
Pneumatische approval list volgens BV1.13 (Revision Index No. 16) van de Volkswagen Group, Toepassingsgebied: Press Shop, Merk: Volkswagen
Approval list mechanics voor alle fabrieken van de Volkswagen Group op het gebied van productie van motoren, tandwielkasten, chassis en gietstukken.
Valve manifold configurator serie SY7 volgens KLH Mechanik. Alle componenten zijn goedgekeurd en maken daardoor een valve manifold design mogelijk volgens DIN EN 13849.
Link naar downloads van Material Data Manager voor mechanica en elektriciteit.
Versie 1.0 (EN), Publicatiedatum: 28-08-2019