Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC SISTEMA bibliotheek

Informatie over veiligheidsgerelateerde parameters voor onze producten

SISTEMA is een softwaretool die op basis van veiligheidsintegriteit machineapplicaties evalueert. De tool wordt geleverd door IFA, het instituut voor beroepsveiligheid en -gezondheid van de Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). De kosteloze software helpt u bij het berekenen van uw veiligheidsfunctie. Meer informatie kunt u vinden op de website van DGUV: www.dguv.de.

SMC biedt u als download SISTEMA bibliotheken (versie 2) met veiligheidsgerelateerde parameters voor SMC producten.

SISTEMA bibliotheekbestand

Beschikbare talen: EN, FR, IT, ES, DE
Bestandstype: ZIP
Bestandsgrootte: 8 MB
Laatste update: 2024-10-31

Als u versie 1 van de SMC SISTEMA-bestanden nodig heeft, neemt u dan rechtstreeks met SMC contact op. Online aanvraagformulier.

Resultaten 51 tot 78 van 78 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Modellen Beschrijving Handleiding Verklaring Conformiteit Betrouwbaarheidsdata
(B10 / B10d)
Tekeningen
SY5000-X310 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Pressure Detection Option · SY-X310
SY5000-X49 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type
SY5100-X30/X31 5 Port Solenoid Valve with Spool Detection
SY5100-X74 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type
SY5200-X25 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Detent · SY-X25
SY7000-X323 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type
SY7200-X25 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type
VG342-X87 Monitored Valve for Use in Safety Related Systems
VHS-A/-B Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Single/Double Action)
VHS-D Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Hole
VM-X207A 2/3 Port Manual Locking Mechanical Valve
VM100-A/VM200-A 2/3 Port Mechanical Valve
VM1000 Micro Mechanical Valve
VM430 3 Port Mechanical Valve
VNB-X700 Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes
VP300/500/700 3 Port solenoid valve
VP500-700-X555 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function
VP500-700-X585 Monitored Dump Valve for Use in Safety Related Systems
VP500/700-X536/X538 Monitored Dump Valve for Use in Safety Related Systems
VP546/746 Residual Pressure Release Valve for use in Safety Related Systems
VPA-X665 3 Port Air Operated Valve
VR12#0(F) Shuttle Valve
VR1211F AND Valve with One-touch Fittings
VR51 Two Hand Control Valve
VT307/VO307 Direct operated Poppet Type
VZM500 Mechanical Valve
XT34-303-# Pilot Check Valve with State Detection
XTO Pilot Check Valve

Mogelijk worden sommige SMC SISTEMA-bestanden op dit moment verwerkt. Als u het gewenste product in de lijst hierboven niet kunt vinden, neem dan contact op met uw lokale SMC sales engineer voor meer informatie.