Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Energie efficiëntie
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Persluchtinstallaties hebben gemiddeld een persluchtverlies van 20% van het totale persluchtverbruik. Het monitoren en dataloggen van het persluchtverbruik geeft u inzicht in het persluchtverlies aan lekkages. Dit is wat SMC beoogt met de service Lekdetectie. Tijdens een lekdetectie, bijvoorbeeld op een productielijn in de fabriek, worden persluchtlekkages in kaart gebracht. Wij verwerken de gedetecteerde persluchtlekkages in het Energy Efficiency Dashboard. Dit geeft u niet alleen een totaaloverzicht van het aantal persluchtlekkages, maar ook:
Het Energy Efficiency Dashboard is zowel op een desktop computer als op een tablet te gebruiken.
Tijdens de lekdetectie wordt voor elke gedetecteerde lekkage een zogenoemde lekkaart in het Energy Efficiency Dashboard aangemaakt. Deze lekkaart bestaat uit:
Na afloop ontvangt u inloggegevens om de uitgevoerde lekdetectie via het Energy Efficiency Dashboard te bekijken.
Meer weten over lekdetectie in uw proces of op uw machine? Vraag dan naar Roy Schep, Energy Efficiency specialist bij SMC Nederland. Tel. (020) 531 88 88.