Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC-oplossingen voor de proteïne-industrie

Aandrijving van prestaties in proteïneproductie

Van extreme temperaturen tot dagelijkse reinigingsvereisten, de proteïnesector is een van de zwaarste industriële omgevingen voor zowel mensen als machines. Om in deze veeleisende omstandigheden te floreren, heb je een zeer bekwame werkploeg en eersteklas technische apparatuur nodig.

Bij SMC begrijpen we de uitdagingen van de proteïne-industrie. We hebben oplossingen ontwikkeld die voldoen aan de strenge eisen van de proteïnesector, zodat je topprestaties kunt behalen en tegelijkertijd de voedselveiligheid kunt waarborgen.

Bij SMC zijn we bekend met de complexe regelgeving van de proteïne-industrie. We kunnen je adviseren over de beste producten voor jouw specifieke behoeften, waarbij we rekening houden met factoren zoals:

Downloads

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in:

In de veranderende wereld van de proteïne-industrie moeten fabrikanten voldoen aan voedselveiligheidseisen, de productiviteit verhogen en duurzamer zijn. Door veiligheidsplannen zoals HACCP te combineren met moderne apparatuur en de focus te leggen op het besparen van middelen, zet de industrie nieuwe standaarden op het gebied van veiligheid, efficiëntie en milieuvriendelijkheid.

Steve Arnold | Food Standards Manager, Europa & US

Hygiënisch en schoon ontwerp

Met de recente introductie van Scope J1 en J2 door de GFSI (Global Food Safety Initiative) staat hygiënisch ontwerp hoog op de agenda van OEM's en eindgebruikers. SMC's hygiënische oplossingen gaan verder dan naleving van de normen en verlagen de totale eigendomskosten van je machines en je ecologische voetafdruk. Onze hygiënische productlijn volgt strikte hygiënische ontwerpprincipes om bacterieopbouw te voorkomen en efficiënte reiniging mogelijk te maken.

Hygiënisch en schoon ontwerp

Constructiematerialen

De keuze van de juiste constructiematerialen heeft een grote invloed op je voedselveiligheidsbeheersysteem. SMC maakt gebruik van hoogwaardige materialen om de levensduur van componenten te garanderen en het risico op contaminatie te minimaliseren.

Constructiematerialen

Luchtkwaliteit

Perslucht, vaak over het hoofd gezien als een nutsvoorziening, speelt een cruciale rol in de voedselproductie. Recente updates van de GFSI leiden tot strengere audits van de luchtkwaliteit op het gebruikspunt. Onze HF1- en HF2-luchtfiltratiesets garanderen schone, droge, olie- en bacterievrije perslucht, die de eisen van ISO 8573-1 overtreffen.

Luchtkwaliteit

Beschermingsgraad

De proteïne-industrie is een zware omgeving voor machines. Constante blootstelling aan reinigingsprocessen en verontreinigingen in de lucht kan ongebruikte apparatuur snel slijten. Daarom geeft SMC prioriteit aan hoge beschermingsgraden (IP) in onze automatiseringsoplossingen. De JSY5000-H hygiënische ventielen van SMC met IP69K-classificatie maken externe roestvrijstalen besturingskasten overbodig, wat kosten en ruimtebeslag vermindert.

Beschermingsgraad

EHEDG-certificering

EHEDG (European Hygienic Engineering Design Group) gecertificeerde producten bieden het hoogste niveau van garantie op hygiënisch ontwerp in de voedselverwerking. Onze KFG2H-E pneumatische fittingen met EHEDG-certificering bevorderen grondige reiniging en minimaliseren bacteriegroei, waardoor je ongeëvenaarde zekerheid krijgt op het gebied van voedselveiligheid.

EHEDG-certificering

Regelgeving naleving (FDA en EU 1935/2004)

Voedselveiligheidsvoorschriften zijn van het grootste belang. Bij SMC zorgen we ervoor dat we voldoen aan strenge normen zoals de US FDA's Title 21 177 en EU 1935/2004 regelgeving. Onze HF-serie maakt gebruik van NSF-H1 goedgekeurd vet, en veel SMC-afdichtingen en pakkingen worden vervaardigd uit materialen die zijn goedgekeurd door de FDA en EU 1935/2004. Zo kun je er zeker van zijn dat er geen risico op besmetting van je voedselproducten of voedselverpakkingen is door onze apparatuur.

Regelgeving naleving (FDA en EU 1935/2004)

HACCP-monitoring

HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point) is een verplicht en essentieel onderdeel van elk voedselveiligheidsbeheersysteem om mogelijke voedselveiligheidsproblemen tijdens de productie te voorkomen of te beperken, veroorzaakt door chemische, fysieke, microbiologische of allergene contaminatie. De druksensoren van SMC detecteren op afstand wanneer luchtfilters op het gebruikspunt moeten worden vervangen, wat zorgt voor schone lucht en de HACCP-naleving vereenvoudigt.

HACCP-monitoring