Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Vacuümgrijperunit voor collaboratieve robots

Vereenvoudig de vacuümhandling van uw cobots

  • Beperk uw montagetaken – vacuüm grijperunit met geïntegreerde vacuümejector, luchttoevoer-/ontluchtingsventiel, druksensor en zuignappen
  • Verminder uw installatietijd – plug & play configuratie voor direct gebruik in een collaboratieve robot
  • Realiseer flexibele handling – uiterst configurabel met verschillende aantallen zuignappen, vormen en materialen.

En veel meer

  • Compatibele fabrikanten: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • Inbedrijfstellen door eenvoudig één toevoerslang voor perslucht en een elektrisch bedrade connector te verbinden
  • Maximale belasting: 7 kg
  • Maximaal aanzuigdebiet: 17 l/min (ANR)
  • Maximale vacuümdruk: -84 kPA
  • Conform ISO 9409-1-50-4-M6, ISO 9409-1-31.5-4-M5.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

ZXP711-X1
Unit Size
Cup Flange Shape
Manufacturer
Cup Series
Diameter zuignap
Vorm zuignap
Materiaal zuignap
Hulpstuk
Pressure Switch Output Specifications/Unit