Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Zeer nauwkeurige digitale drukschakelaar - ZSE20(F)

More & Quicker information at your disposal

  • Get more information at a glance – 2 specified items can be displayed simultaneously
  • Achieve time savings with its easy setting – 3 setting modes available
  • Enjoy IO-Link advantages with SMC – Your one supplier for your automation needs.

En veel meer

  • High-Precision Digital Vacuum Switches
  • 3-Screen, 3-Colour Display
  • Applicable fluid: air, non-corrosive gas, non-flammable gas, or general fluids
  • M12 connector available
  • Pressure ranges: from -100 to 100 kPa
  • Available variations for non-standard environments: secondary batteries manufacturing
  • Repeatability: ±0.2 % F.S.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten ? tot ? van ? records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details
Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

ZSE20BF-T-01-W
Nominaal drukbereik
Uitgangsspecificatie
Eenheidsspecificatie
Specificatie fitwerk
Aansluitdraad
Beugel
Handleiding

Uitgangsspecificatie
T (PNP open collector 2 uitgangen + analoge voltage-uitgang)
Specificatie fitwerk
01 (R 1/8)
Beugel
Geen
Aansluitdraad
W (aansluitdraad met connector, 5-kern, 2 m lange aansluitdraad, waterdicht)
Handleiding
Handleiding, zonder kalibratiecertificaat
Eenheidsspecificatie
Eenheidsselectiefunctie, schakelaars met eenheidsselectie niet toegelaten in Japan
Nominaal drukbereik
BF (-100 tot 100 kPa)
Weight
0.073 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version