Productcatalogus
De ZSE20(F)-serie bestaat uit zeer nauwkeurige digitale drukschakelaars waarmee de populairste ZSE-kenmerken op een vereenvoudigde manier kunnen worden geselecteerd. Dit is het eerste ZSE-model dat met een driekleurig display met 3 schermen werkt. Op het hoofdscherm worden op elk moment de meetwaarden in het rood of het groen weergegeven, terwijl de twee subschermen het instellingslabel en de numerieke waarde ervan in het oranje kunnen weergeven. De ZSE20 is geschikt voor vacuümtoepassingen, terwijl de ZSE20F geschikt is voor het vacuüm- en het overdrukbereik. Deze modellen noteren met 25 mA het laagste stroomverbruik in de ZSE-familie. Verder werd de vertraging tussen de ontvangst van de insteldrukwaarde en de schakelaaruitgang tot 2,5 ms teruggebracht. De ZSE20(F) is CE- en RoHS-conform en is voorzien van een behuizing die aan de IP40-eisen beantwoordt.