Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Vacuümunit. Ejectorsysteem / Vacuümpompsysteem - ZQ*A

De alles-in-een compacte energiebesparende oplossing

  • Bereik efficiëntie – ejector, pomp en basisplaatsysteem in één unit
  • Zorg voor compact en licht – de ideale oplossing voor bewegende tools, 10,2 mm breed en een gewicht van slechts 60 gram
  • Verminder uw lopende kosten – energiebesparende digitale vacuümschakelaar die het luchtverbruik tot 90% reduceert
  • Automatiseer jouw proces op een slimme manier - IO-Link voor online parametrering en extractie van numerieke gegevens.

En veel meer

  • Nozzle-afmetingen: Ø 0.5, Ø 0.7, Ø 1.0
  • Aanzuigdebiet tot 22 l/min.
  • Max. vacuümdruk van -80 kPa
  • Varianten drukschakeling
  • Diverse magneetventielcombinaties (toevoerventiel / afvoerventiel).

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Mondstukdiameter
Bodytype
Magneetventieloptie
Spanning
Elektrische aansluiting
Handmatige bediening
Vacuümschakelaar
Vacuümdrukschakelunit
aansluitdraad
Koppeling (V-poort)
Koppeling (P-poort)
Beugel