Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Bernoulli grijper met Coanda Grip – ZNC-C

Verlies je grip niet

  • Maak je grip nauwkeuriger – verminder de impact van luchtstroom op lichte werkstukken en omliggende werkstukken
  • Hanteer je werkstuk – voorkomt zijwaarts glijden van gladde of onregelmatig gevormde werkstukken
  • Gebruik 'm direct bij voedingsmiddelen< /b>– rubber conform FDA en EU1935
  • Vermijd systeemcontaminatie – geen risico op het aanzuigen van poederstoffen die zich vasthechten aan het werkstuk in het apparaat en in de leiding.

En veel meer

  • Afmeting: Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 60, Ø 80
  • Hefkracht: tot 15,4 N
  • Materiaal body: roestvast staal, aluminium
  • Kap voor onderdrukking trillingen. Geluid van trillingen tijdens adsorptie is verminderd tot slechts 17 dB in dunne werkstukken
  • Meerdere poorten kunnen worden gebruikt als sensor of vrijgavepoort.