De zeer efficiënte meertrapsvacuümejectoren uit de ZL-serie werken met een efficiëntie van 150 % (in vergelijking met ongeveer 40 % voor andere units). Het aanzuigdebiet bedraagt maximaal 200 l/min bij een luchtverbruik van slechts 126 l/min. De ZL is beschikbaar met een ingebouwde vacuümschakelaar met een digitale weergave, waardoor deze oplossing op het vlak van het ontwerp zeer flexibel is. Andere kenmerken zijn onder meer een ingebouwde aanzuigfilter, een geluiddemper en one-touch-koppelingen voor de slangen. Door zijn compacte ontwerp is montage vanaf drie kanten mogelijk.