Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ZL212, meertrapsejector

  • Dit product is gediscontinueerd en wordt vervangen door ZL3/6 serie. Klik hier voor verdere details.
  • Energiebesparende meertrapsejector
  • Diameter mondstuk: ø1,2 mm
  • Maximaal aanzuigdebiet: 200 l/min (ANR)
  • Luchtverbruik: 126 l/min (ANR)
  • Afvoerspecificaties: ingebouwde geluiddemper (standaard), poortafvoer
  • Opties voor vacuümdruksensor: digitale vacuümschakelaar,
    vacuümmanometer, vacuümadapter

Configure your product

 
Ontluchting
Vacuümdruksensor
Uitgangsspecificaties
Aansluitdraad
Q