Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ZL, meertrapsejector

  • Energiebesparende meertrapsvacuümejector
  • Diameter mondstuk: ø1,2 mm
  • Maximaal aanzuigdebiet: 100 l/min (ANR)
  • Luchtverbruik: 63 l/min (ANR)
  • Afvoerspecificaties: ingebouwde geluiddemper (standaard), poortafvoer
  • Opties voor vacuümdruksensor: digitale vacuümschakelaar,
    vacuümmanometer, vacuümadapter

Configure your product

 
Afvoerspecificaties
Vacuümdruksensor
Uitgangsspecificaties
Lengte aansluitdraad
Q