Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Vacuümeiland – ZKJ

Welke voordelen biedt de ZKJ-serie nog meer?

  • Communiceer op afstand – regel en monitor tot 16 ejectoren via PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link
  • Verlaag je energie- en productiekosten – energiebesparende functie, M12-connectoren, eenvoudig filteronderhoud en functie voor ontluchtingsafdichting om werkstukken snel vrij te geven
  • Zorg voor duurzaamheid – beschermende IP65-behuizing voor gemiddelde/zware omstandigheden

En veel meer

  • Afmetingen nozzle: Ø 0,7, Ø 1,0, Ø 1,2, Ø 1,5
  • Aanzuigdebiet tot 74 l/min met een vacuümdruk van -89 kPa
  • Max. ventilflöde: 415 l/min
  • Functie voor ontluchtingsafdichting om werkstukken snel vrij te geven
  • Ontluchtingsspecificaties: poortafvoer, hoogwaardige geluidsdemper
  • Eenvoudig te vervangen filterelement.


  • Het modelnummer van de basisplaat kan niet zelfstandig worden besteld.
    Wij verwijzen u naar de catalogus voor meer informatie of neem contact met ons op via de knop rechts 'Vraag het onze experts'.
    Wij ondersteunen u graag met de configuratie van uw vacuümeiland met ProfiNET uit de ZKJ-serie.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Stations
SI-eenheid
U-side End Plate and Supply (P) Port