Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ZKJ – Vacuümejector voor veldbussysteem

  • Aanzuigdebiet tot 74 l/min met een vacuümdruk van -89 kPa
  • Afmetingen mondstuk: Ø 0,7, Ø 1,0, Ø 1,2, Ø 1,5
  • Voorkomt dat werkstukken plotseling vallen als de voeding uitvalt of uitgeschakeld wordt
  • Functie voor ontluchtingsafdichting om werkstukken snel vrij te geven
  • Ontluchtingsspecificaties: poortontluchting, hoogwaardige geluidsdemper
  • IP65-behuizing.

Configure your product

ZKJ-5U-
Nominale mondstukgrootte
Vacuum Port, Supply Port
Ontluchting
Exhaust Sealing Valve
Combination of Supply and Release Valve
Nominale spanning
Lampje/overspanningsbeveiliging
druksensor
Optie