Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ZKJ – Vacuümbasisplaat voor veldbussysteem

  • PROFINET communicatie voor het op afstand instellen/monitoren van batches tot 16 ejectoren
  • Energiebesparende functie; tot 90% reductie van het luchtverbruik
  • Aanzuigdebiet tot 74 l/min met een vacuümdruk van -89 kPa
  • Voorkomt dat werkstukken plotseling vallen als de voeding uitvalt of uitgeschakeld wordt
  • Ontluchtingsspecificaties: poortontluchting, geluiddemper voor grote reductie van geluid
  • IP65-behuizing en M12-connector.

Configure your product

 
Stations
SI-eenheid
U-side End Plate and Supply (P) Port