Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Vacuümeiland – ZKJ

Welke voordelen biedt de ZKJ-serie nog meer?

  • Communiceer op afstand – regel en monitor tot 16 ejectoren via PROFINET of IO-Link
  • Verlaag je energie- en productiekosten – energiebesparende functie, M12-connectoren, eenvoudig filteronderhoud en functie voor ontluchtingsafdichting om werkstukken snel vrij te geven
  • Zorg voor duurzaamheid – beschermende IP65-behuizing voor gemiddelde/zware omstandigheden
  • Voorkom het plotseling vallen van werkstukken – N.O. toevoerventiel behoudt vacuüm als de stroom uitvalt.

And much more

  • Afmetingen nozzle: Ø 0,7, Ø 1,0, Ø 1,2, Ø 1,5
  • Aanzuigdebiet tot 74 l/min met een vacuümdruk van -89 kPa
  • Functie voor ontluchtingsafdichting om werkstukken snel vrij te geven
  • Ontluchtingsspecificaties: poortafvoer, hoogwaardige geluidsdemper
  • Eenvoudig te vervangen filterelement.


  • Het modelnummer van de basisplaat kan niet zelfstandig worden besteld.
    Wij verwijzen u naar de catalogus voor meer informatie of neem contact met ons op via de knop rechts 'Vraag het onze experts'.
    Wij ondersteunen u graag met de configuratie van uw vacuümeiland met ProfiNET uit de ZKJ-serie.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Nominale mondstukgrootte
Vacuum Port, Supply Port
Ontluchting
Exhaust Sealing Valve
Combination of Supply and Release Valve
Nominale spanning
Lampje/overspanningsbeveiliging
druksensor
Optie