Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ZK2

ZK2
Dit product is gediscontinueerd en wordt vervangen door ZK2-A. serie.
We zijn blij dat we de vacuümunits uit onze ZK2-serie kunnen introduceren, die werden ontwikkeld om in te spelen op de toenemende vraag van klanten naar units met betere vacuümprestaties en een hogere energie-efficiëntie. Onze nieuwe ZK2-serie bestaat uit verbeterde ejector/pompvacuümunits met een uiterst efficiënt lucht- en stroomverbruik dankzij de introductie van een energiebesparende digitale drukschakelaar, waarmee het luchtverbruik in sommige gevallen met 90 % kan worden verlaagd. Een doeltreffendere tweetrapsejector zorgt ook voor een hoger aanzuigdebiet en een lager luchtverbruik. Om te voorkomen dat werkstukken vallen zijn de modellen van de ZK2-serie uitgerust met een dubbel 2-poort beluchting-/toevoerventiel. Door het slimme all-in-one-ontwerp is dit nieuwe product lichter en compacter dan vorige modellen, waarmee installatie en onderhoud kunnen worden vereenvoudigd. De ZK2 is geschikt voor meerdere toepassingen, zoals overdracht, paneeltransportbanden en verpakken/uitpakken en is de perfecte keuze voor krappe ruimten waar de ruimte voor een ejector beperkt is.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria