Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Vacuum Ejector Systeem/ Vacuum Pomp Systeem - ZK2*A

De alles-in-één oplossing voor energiebesparing

  • Efficiëntie bereiken – Ejector, pomp en manifold in één unit
  • Verlaag je luchtverbruik – Energiebesparende digitale vacuümschakelaar en een 2-traps ejector
  • Compact en licht – Ideale oplossing voor het verplaatsen van gereedschappen
  • Communiceer op afstand – Bedien en bewaak tot 16 uitgangen via een groot aantal communicatieprotocollen met seriële interface en IO-Link.

And much more

  • Geavanceerde vacuümunit (ejector/pomp/manifold) met geluidsarme en zeer efficiënte opties.
  • Energiebesparende digitale vacuümschakelaar: Intermitterend inschakelen (toevoer/afvoer) alleen bij afnemend vacuüm.
  • Efficiëntere 2-traps ejector: Luchtverbruik 30% lager.
  • Dubbele 2/2 klep (aflaatklep/toevoerklep): Kan vacuüm vasthouden, zelfs als de stroom uitvalt of wordt uitgeschakeld. Voorkomt het plotseling vallen van werkstukken.
  • Alles-in-één ontwerp met geïntegreerde componenten om het compact en lichtgewicht te maken.
  • Bedien en bewaak tot 32 uitgangen via een groot aantal communicatieprotocollen met seriële interface:
    • EX260 Compatibele protocollen: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK
    • EX500 Compatibele protocollen: Getaway gedecentraliseerd systeem.
    • EX600 Compatibele protocollen: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, draadloos, compatibele draadloze basis.
  • Luchtgestuurde specificatie, montage achteraf van vacuümsensor en montagebeugel voor manifold toegestaan.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Toevoerventiel / beluchtingsventiel
Spanning
Druksensor/digitale drukschakelaar voor vacuüm spec.
Toevoerventiel/ontluchtingsventiel/digitale drukschakelaar voor vacuümconnector spec.
Vacuüm (V) poort
Pompsysteem PE-poort vrouwelijke schroefdraad
Met schroevendraaier bediende lange borgmoer
Vacuümvrijgave debietregeling
Ventieleiland gemeenschappelijke afvoer en druktoevoer