Home
Products
Vacuüm
Vacuümejectors
ZK2*A
Vacuüm
Vacuum Ejector Systeem/ Vacuum Pomp Systeem - ZK2*A
De alles-in-één oplossing voor energiebesparing
Efficiëntie bereiken – Ejector, pomp en manifold in één unitVerlaag je luchtverbruik – Energiebesparende digitale vacuümschakelaar en een 2-traps ejectorCompact en licht – Ideale oplossing voor het verplaatsen van gereedschappenCommuniceer op afstand – Bedien en bewaak tot 16 uitgangen via een groot aantal communicatieprotocollen met seriële interface en IO-Link.
En veel meer
Geavanceerde vacuümunit (ejector/pomp/manifold) met geluidsarme en zeer efficiënte opties. Energiebesparende digitale vacuümschakelaar: Intermitterend inschakelen (toevoer/afvoer) alleen bij afnemend vacuüm. Efficiëntere 2-traps ejector: Luchtverbruik 30% lager. Dubbele 2/2 klep (aflaatklep/toevoerklep): Kan vacuüm vasthouden, zelfs als de stroom uitvalt of wordt uitgeschakeld. Voorkomt het plotseling vallen van werkstukken. Alles-in-één ontwerp met geïntegreerde componenten om het compact en lichtgewicht te maken. Bedien en bewaak tot 32 uitgangen via een groot aantal communicatieprotocollen met seriële interface: EX260 Compatibele protocollen: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, Ethernet POWERLINK EX500 Compatibele protocollen: Getaway gedecentraliseerd systeem. EX600 Compatibele protocollen: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, draadloos, compatibele draadloze basis. Luchtgestuurde specificatie, montage achteraf van vacuümsensor en montagebeugel voor manifold toegestaan.
Product selection
Select the product variation you need.
Please Reset Filters to modify your selection
Reset filters
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration