Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ZH*A

The featherweight in vacuum generation

  • Minimise the moments of inertia in mobile applications – Weight reduction up to 74 % compared with the current model
  • Save space – Reduced dimensions (overall length by up to 11 % and height by up to 25 %)
  • Achieve great suction capacity – Suction flow rate: up to 155 l/min (ANR)
  • Adapt it easily to your application – Up to 4 mounting types available (ANR).

En veel meer

  • Compact and lightweight
  • Suction flow rate up to 155 l/min
  • Nozzle diameters: 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8 and 2 mm
  • Multiple piping variations: One-touch fittings and screw-in connections (G/Rc/NPT)
  • 4 mounting types: direct, standard bracket, L-bracket or DIN rail.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten ? tot ? van ? records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details
Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

ZH05DSA-06-06-06S
Mondstukdiameter
Model
Vacuümdruk
Poort SUP.
Poort VAC.
Poort EXH.
Accessoires