Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ZB

De vraag naar een vacuümunit met een snelle werkstukadsorptie en betere prestaties in overdrachttoepassingen werd nu beantwoord met de introductie van onze nieuwe, compacte vacuümejectors en pompunit uit de ZB-serie. De ZB-serie werd aanvankelijk ontwikkeld voor overdrachttoepassingen voor wafers en chips. De modellen zijn ongeveer 25 % kleiner dan onze alternatieve vacuümunits en ze zijn ook aanzienlijk lichter. Zo weegt één enkele unit zonder sensor slechts 46 g. Dankzij de compactere afmetingen en het lagere gewicht kan de ZB-unit voortaan direct op de bewegende component van een machine en zo dicht mogelijk bij het overdrachtwerkstuk worden gemonteerd, waardoor de vacuümadsorptieprestaties zeer sterk verbeteren. De ZB-serie werd ook gebouwd met afzonderlijke vacuüm- en drukkanalen, die op een doeltreffende manier het risico beperken dat er stof dat in het filterelement wordt opgevangen, via de afvoer van de unit in de omliggende atmosfeer terechtkomt. Extra ZB-kenmerken en opties zijn onder meer een toevoerventiel met impulsspecificaties, een digitale vacuümschakelaar met kopieerfunctie waarmee tot 10 schakelaars gelijktijdig kunnen worden ingesteld, zodat kostbare installatietijd kan worden bespaard en potentieel vervelende individuele invoerfouten kunnen worden voorkomen, en het gebruik van eenvoudige one-touch-koppelingen om een aanzuigfilter en een geluiddemper aan te sluiten.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria