Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VXZ

VXZ
Bij SMC onthullen we met gepaste trots onze geüpgradede multifunctionele 2-poort magneetventielen uit de VXZ-serie. Deze pilootgestuurde magneetventielen werken zonder differentiaaldruk, waardoor ze zowel met media onder lage druk als in lage vacuümtoepassingen werken. En omdat ze geen perslucht nodig hebben om te werken, kunnen ze ook gemakkelijk worden geïnstalleerd. De VXZ-modellen zijn 27 % lichter en 4 % kleiner dan conventionele modellen en zijn daardoor ideaal voor gebruik in lichte machines en krappe ruimten. Het gebruik van een rubberen buffer betekent dat de serie geschikt is voor gebruik in stille omgevingen. Dankzij de verbeterde constructie gaan ze ook langer mee – wat perfect past in ons engagement om de prestaties en de functionaliteit van onze producten continu te verfijnen en onze klanten op die manier concurrentievoordelen aan te bieden. De VXZ-serie is beschikbaar in versies die tegen lage ozonconcentraties bestand zijn en die zonder olie werken, met schroefdraadvarianten voor het fitwerk van ¼" tot 1" en one-touch-koppelingen met een diameter van Ø10 tot Ø12. Samen met de N.C.- of de N.O.-ventielen en hun verbeterde OFF-respons zijn VXZ-ventielen ideaal voor de behandeling van lucht, water, olie, verwarmd water en olie op hoge temperatuur in koelsystemen, segmentering van pneumatische leidingen en als beluchtingsventielen in vacuümleidingen.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria