Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VXK, 2-poort magneetventiel met ingebouwde Y-zeef

Op vraag van de industrie naar onderhoudsvriendelijke direct aangestuurde 2-poort magneetventielen met een lange levensduur ontwikkelden onze R&D-ingenieurs onze nieuwe VXK-serie met de unieke ingebouwde filter. De integrale roestvaststalen filterunit met 100 mesh van de VXK-serie werd ontworpen om de ventielen nog beter te doen presteren en om lekken te voorkomen. De unit verwijdert op een doeltreffende manier alle vreemde materialen uit de circulerende media en beschermt op die manier de uitrusting stroomafwaarts, waardoor de ventielen langer meegaan. Andere voordelen van dit ruimtebesparende ontwerp zijn de tijdsbesparing bij onderhoudswerkzaamheden, omdat de Y-vormige filter gemakkelijk kan worden verwijderd zonder dat daarbij het fitwerk hoeft te worden gedemonteerd. De magneetventielen uit de VXK-serie werken met dezelfde poortgroottes en spanningen als ons populaire VX2-aanbod magneetventielen en ze delen veel van dezelfde prestatiekenmerken, zodat ze onderling verwisselbaar zijn. De magneetventielen uit de VXK-serie zijn beschikbaar met zowel AC- als DC-vermogensopties en zowel met normaalgesloten als -open ventieltypes. De behuizing is IP65-conform, waardoor de ventielen ideaal zijn voor gebruik met lucht, water, olie of stoom onder een druk van maximaal 3,0 MPa en met media met een temperatuur van -20 tot +60 °C.